Skip to main content
The FANUC DR/05-4A-6X is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-1𝑖A/0.5AL

De M-1𝑖A/0.5AL is een compacte 6-assige Delta-robot met lange arm, die uitstekende herhaalbaarheid en flexibiliteit biedt voor een breed scala aan complexe toepassingen. Met een draagvermogen van 0,5 kg en een reikwijdte van 420 mm is deze robot ideaal voor snel picken en assembleren waarbij extreme precisie vereist is. Door eenvoudigweg een optionele extra payload van 500 g toe te voegen, kan hij bovendien moeiteloos een breder scala aan toepassingen aan. Dankzij het unieke zesassige parallelle armontwerp is hij bijzonder geschikt voor het automatiseren van veeleisende taken die behendigheid vereisen, zoals assemblage, doseren en solderen.
Robot Payload
0.5 kg
Robot Reikwijdte
420 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Groot Werkbereik

Vergroot uw werkbereik met deze ideale oplossing voor taken die veelzijdigheid en een extra reikwijdte vereisen.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige Integratie

Integreer deze ultralichte en compacte robot eenvoudig in machines of productielijnen waar de ruimte beperkt is en bespaar kostbaar vloeroppervlak.
Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Payload tot 1000 gram

Breid uw toepassingsmogelijkheden uit door simpelweg 500 gram extra payload toe te voegen.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Snel en Nauwkeurig

Versnel uw productie met ultrasnelle cyclustijden in combinatie met maximale precisie. Dit maakt deze machine bijzonder waardevol voor het verwerken van kleine elektronische en mechanische onderdelen.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Veelzijdigheid voor Elke Situatie

Verhoog de flexibiliteit en profiteer van meerdere installatiemogelijkheden. Hij kan zelfs van de sokkel worden gehaald en direct in de machine worden geĆÆntegreerd.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
0.5 kg
Robot Reikwijdte
420 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

The FANUC DR/05-4A-6X is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-1 serie

Ontdek de unieke, ultracompacte M-1 Delta Robot Serie en betreed een nieuwe dimensie in handling van kleine onderdelen met hoge snelheid.

Laat u inspireren!