The FANUC M-1000/1000F-33A is a heavy-duty robot ideal for applications such as the handling and palletising.

M-1000𝑖A

De M-1000𝑖A is FANUC's grootste robot met een serieel link mechanisme, iin tegenstelling tot het parallelle schakelmechaniek dat typisch is voor de meeste robots met een hoog draagvermogen. Hierdoor heeft de M-1000𝑖A een groter bewegingsbereik in zowel verticale als longitudinale richtingen. Bovendien maken het hoge draagvermogen, de hoge polsinertie en de flip-over-capaciteit de M-1000𝑖A ideaal voor allerlei toepassingen in material handling met zware lasten (zoals het hanteren van EV-batterijen, lifters, enz.).
Robot Payload
1000 kg
Robot Reikwijdte
3253 mm
Assen
6
Download Datasheet

Ontworpen om zeer zware producten te hanteren

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Veelzijdigheid in een Grote Werkruimte

Profiteer van een eenvoudig, veelzijdig en kostenefficiƫnt ontwerp met een groot werkbereik, mogelijk gemaakt door het seriƫle schakelmechanisme dat tot 324 graden ondersteunt op as 3.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Meer Doorvoer

Maximaliseer uw doorvoer en profiteer van korte cyclustijden en hoge reproduceerbaarheid met FANUC's innovatieve servotechnologie.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Voorbereid op Veeleisende Omstandigheden

Ideaal voor stoffige en vochtige omgevingen: de IP67-beschermingsgraad voor de pols en IP54 voor de behuizing beschermen de robot tegen vocht en stof.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige Integratie

Vereenvoudigde integratie, zelfs onder moeilijke installatieomstandigheden, dankzij een uitstekende verhouding tussen gewicht (5300 kg) en payload (1000 kg).
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Verhoogde Productiviteit

Profiteer van het supersterke en compacte polsgewricht dat superieure koppel- en inertiesprestaties levert waardoor een groter model niet meer nodig is.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Clean Robot Ontwerp

Minimaliseer het risico op interferentie met randapparatuur en verminder de kans op stilstand.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Beveiliging
Body standard/optional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montagepositie
Vloer
Ja
Algemene Kenmerken
Robot Payload
1000 kg
Robot Reikwijdte
3253 mm
Assen
6

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

The FANUC M-1000/1000F-33A lifting heavy parts.

M-1000iA Super Heavy Payload battery pack demonstration, as seen at IMTS 2022 (snapshot from FANUC America video)

M-1000 serie

Denk groots. De grootste seriƫle link robot in ons assortiment. Ontdek nu onze M-1000 serie!

Laat u inspireren!