Image of LR Mate/7-7D-5X (LR Mate 200iD/7H) from a right view. The FANUC LR Mate/7-7D-5X is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR Mate 200𝑖D/7H

De LR Mate 200𝑖D/7H is een 5-assige robot die ideaal is voor taken met een hoge snelheid en zich moeiteloos laat integreren in krappe ruimtes. Dit model biedt een reeks mogelijke opties aan, waaronder intelligente functies zoals vision en op maat gemaakte toepassingspakketten. Dankzij het aanpassingsvermogen en de geavanceerde functies is deze robot perfect geschikt voor veeleisende automatiseringstoepassingen.
Robot Payload
7 kg
Robot Reikwijdte
717 mm
Assen
5
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Ultieme 5-assige Prestaties

Kies voor de kosteneffectieve 5-assige unit en versnel uw palletiseertoepassingen door de flexibiliteit van een 5e as toe te voegen.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standaard IP67-Bescherming

Ontworpen voor duurzaamheid: water- en stofdicht met gladde oppervlakken voor maximale uptime en een lange levensduur."
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Meer Doorvoer

Verhoog uw productiviteit met krachtige servomotoren en een zeer rigide arm voor een hoge acceleratie en snelle cyclustijden. Profiteer van soepele trillingsvrije bewegingen, zelfs bij hoge werksnelheden.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Veelzijdigheid voor Elke Situatie

Verhoog de flexibiliteit en bespaar vloerruimte met plafond- of hoekmontage. Dankzij de afgedichte mechanische units (IP67) kan deze zelfs rechtstreeks in een bewerkingsmachine worden geĆÆntegreerd.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige Integratie

Vereenvoudig de integratie en verlaag de kosten dankzij 6DI/6DO op J3 asconnector voor ondersteuning van on-board grijpers en standaard geĆÆntegreerde dubbele x 2 magneetventielen en luchtleidingen.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Beveiliging
Body standard/optional
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja
Algemene Kenmerken
Robot Payload
7 kg
Robot Reikwijdte
717 mm
Assen
5

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten om uw besluitvormingsproces te vergemakkelijken en het gebruik van uw FANUC producten te maximaliseren.

Ontdek de productserie

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate serie

Lichtgewicht en compact. Grote dingen komen in kleine verpakkingen. Ontdek nu onze LR Mate serie!

Laat u inspireren!