The FANUC ARC Mate/7-9D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 50𝑖D/7L

De ARC Mate 50𝑖D/7L is een veelzijdige booglasrobot die industriële laswerkzaamheden naar een hoger niveau tilt. Met een bereik tot 911 mm en 6-assige flexibiliteit biedt deze robuuste maar lichte robot precisie en efficiëntie. Dankzij het compacte ontwerp is hij eenvoudig te integreren in bestaande workflows. Met een robuust draagvermogen van 7 kg en standaard IP67-bescherming (optioneel IP69K verkrijgbaar) blinkt hij uit in veeleisende werkomgevingen.
Robot Payload
7 kg
Robot Reikwijdte
911 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige Integratie

Vereenvoudigde integratie en lagere kosten dankzij een licht en compact ontwerp - een eenvoudig te integreren oplossing voor lastoepassingen.
Pictogram for Work envelope (Robot) in black. SVG format.

Groter Werkbereik

Breid uw werkgebied uit en vergroot uw flexibiliteit dankzij de flip-over mogelijkheid.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Grote Reproduceerbaarheid voor Ultieme Nauwkeurigheid

Profiteer van een hoge herhaalbaarheid van +/- 0,01 mm in combinatie met een payload van 7 kg voor een eenvoudig te integreren oplossing voor lastoepassingen met een lage payload.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standaard IP67

Ideaal voor vuile las- of snijtoepassingen, de IP67 bescherming op de polsassen beschermt de robot tegen vocht en stof terwijl de extra gladde oppervlakken spatten minimaliseren.
Pictogram for

Optioneel IP69K

Bestand tegen stoomreiniging onder hoge druk met de optionele IP69K-bescherming voor de behuizing, de pols en de robotarm.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Beveiliging
Body standard/optional
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja
Algemene Kenmerken
Robot Payload
7 kg
Robot Reikwijdte
911 mm
Assen
6

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate serie

Speciaal gebouwd voor booglastoepassingen. Ontdek nu onze ARC Mate Serie!

Laat u inspireren!