ARC Mate 120𝑖D/12L
Delen
De ARC Mate 120𝑖D/12L is een booglasrobot met lange arm die een groter bereik garandeert voor grotere werkstukken, terwijl uitstekende assnelheden en precisie zorgen voor optimale resultaten. Zijn veelzijdigheid blijkt uit zijn vermogen om grote producten te lassen, dankzij een verlengde bovenarm. HDankzij de gladde oppervlakken blijft hij moeiteloos schoon, doordat vuilophoping wordt verminderd. De slanke, gebogen J2-arm minimaliseert interferentie, terwijl de hoge stijfheid zorgt voor een uitstekende herhaalnauwkeurigheid. Het volledig geïntegreerde laspakket en het kabelbeheer zorgen voor een naadloze productiviteit.
Robot Payload
12 kg
Robot Reikwijdte
2272 mm
Assen
6
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Toepassingen
Industrieƫn
De perfecte match voor uw toepassing
Booglassen
Automatiseer uw booglasproces met industriƫle robots om de precisie en consistentie te verbeteren en lasnaden van hoge kwaliteit te garanderen. Verhoog uw productiviteit door continu te werken zonder vermoeid te raken en de productietijd te verkorten. Verbeter de veiligheid door de blootstelling van uw personeel aan gevaarlijke dampen en extreme hitte te minimaliseren. Bereik bovendien kostenefficiƫntie door de arbeidskosten te verlagen en minder nabewerking nodig te hebben.
Oplossingen op maat voor uw industrie
Robots en automatisering voor de Luchtvaartindustrie
Geavanceerde robotica van FANUC: optimalisatie van productieprocessen in de luchtvaart.
Robots en automatisering voor de automotive industrie
Uitmuntendheid in de automotive sector: FANUC's veelzijdige automatiseringsoplossingen.
Elektrische voertuigen
Niemand heeft meer ervaring met het automatiseren van de productie van elektrische voertuigen dan FANUC. Vertrouw op ons om al uw EV productieprocessen te automatiseren.