The FANUC ARC Mate/8-20D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 100𝑖D/8L

De ARC Mate 100𝑖D/8L is een booglasrobot die ontworpen is om uit te blinken in compacte lasomgevingen. Dankzij het verfijnde, gebogen ontwerp werkt hij soepel, terwijl zijn kleine voetafdruk flexibiliteit biedt bij de installatie, waaronder montage ondersteboven of onder een hoek. De booglasrobot met lange arm wordt geleverd met een volledig geïntegreerd laspakket en kabelbeheersysteem. Voor een eenvoudige en betrouwbare geleiding van sensor- of camerakabels, luchtleidingen en andere voorzieningen lopen deze door de holle arm, pols en behuizing van de robot.
Robot Payload
8 kg
Robot Reikwijdte
2032 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Soepele en Efficiƫnte Werking

Dankzij het verlengde bereik kunt u moeiteloos grotere werkstukken lassen en een groot werkgebied bestrijken. In combinatie met de slanke, gebogen arm worden obstakels tot een minimum beperkt en is een soepele werking gegarandeerd.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Holle Pols voor Hoge Dichtheid

Profiteer van de moeiteloze geleiding door de grote holle pols van 57 mm, die volledige bewegingsvrijheid biedt voor extra voorzieningen zoals luchtleidingen, naadvolgsensor of vision-kabels.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudig Routeren

Stroomlijn het celontwerp en verminder interferentie met randapparatuur dankzij de eenvoudige geleiding van lasuitrustingen, voedingen van derden en sensorkabels door de grote J1 holle verdeler.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Zeer Veelzijdig

Maak kostbare vloerruimte vrij voor andere apparatuur of processen met veelzijdige plafond-, vloer- en hoekmontageopties.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standaard IP67

Ideaal voor vuile las- of snijtoepassingen, de IP67 bescherming op de polsassen beschermt de robot tegen vocht en stof terwijl de extra gladde oppervlakken spatten minimaliseren.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Beveiliging
Body standard/optional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja
Algemene Kenmerken
Robot Payload
8 kg
Robot Reikwijdte
2032 mm
Assen
6

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

ARC Mate serie

Speciaal gebouwd voor booglastoepassingen. Ontdek nu onze ARC Mate serie!

Laat u inspireren!

Get Inspiration from Other's Success

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

FANUC's CRX Cobot Boosts Production Flexibility

Bonvicini Carpenteria today enjoys even higher levels of quality and flexibility. The company can flex between automation solutions whenever production volumes dictate. In particular, Bonvicini Carpenteria is taking advantage of easy and fast robot programming with features such as drag and drop functionality and a simple tablet interface.