ARC Mate 100𝑖D/10L
Delen
De ARC Mate 100𝑖D/10L is een geavanceerde booglasrobot ontworpen voor uitzonderlijke prestaties in compacte lascellen. Dankzij het verfijnde gebogen ontwerp werkt deze robot moeiteloos in krappe ruimtes. De kleine voetafdruk maakt een veelzijdige installatie mogelijk, inclusief montage onder een hoek of ondersteboven, wat de flexibiliteit verhoogt. Het model met lange arm heeft een bereik tot 1636 mm en biedt uitstekende assnelheden en hoge precisie. Een geïntegreerde laspakket en stroomkabels optimaliseren de efficiëntie van de werkruimte. Deze robot is ideaal voor krappe installaties en biedt veelzijdigheid en betrouwbaarheid voor diverse lastoepassingen met relatief grote producten.
Robot Payload
10 kg
Robot Reikwijdte
1636 mm
Assen
6
Laat u inspireren!
Selecteer hier meer opties
Toepassingen
Industrieƫn
De perfecte match voor uw toepassing
Booglassen
Automatiseer uw booglasproces met industriƫle robots om de precisie en consistentie te verbeteren en lasnaden van hoge kwaliteit te garanderen. Verhoog uw productiviteit door continu te werken zonder vermoeid te raken en de productietijd te verkorten. Verbeter de veiligheid door de blootstelling van uw personeel aan gevaarlijke dampen en extreme hitte te minimaliseren. Bereik bovendien kostenefficiƫntie door de arbeidskosten te verlagen en minder nabewerking nodig te hebben.
Oplossingen op maat voor uw industrie
Robots en automatisering voor de Luchtvaartindustrie
Geavanceerde robotica van FANUC: optimalisatie van productieprocessen in de luchtvaart.
Robots en automatisering voor de automotive industrie
Uitmuntendheid in de automotive sector: FANUC's veelzijdige automatiseringsoplossingen.
Elektrische voertuigen
Niemand heeft meer ervaring met het automatiseren van de productie van elektrische voertuigen dan FANUC. Vertrouw op ons om al uw EV productieprocessen te automatiseren.