Geplaatst op 30.09.2025

FANUC: De drijvende kracht achter Europa’s machinebouw in een tijd van verandering

FANUC helpt de Europese machinebouwsector vooruit met innovatieve oplossingen die bedrijven futureproof maken.
The picture shows the ghost machine with the FIELD Box.

De Europese werktuigmachine-industrie staat voor tal van uitdagingen: een tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten, stijgende kosten en geopolitieke verschuivingen. Traditionele klantengroepen zoals autofabrikanten en toeleveranciers herstructureren en verminderen hun investeringen, terwijl andere exportgerichte sectoren investeringen uitstellen door handelsconflicten en mogelijke tariefbeperkingen. In deze uitdagende omgeving ondersteunt FANUC, als wereldleider in automatiseringsoplossingen voor fabrieken, de werktuigmachine-industrie met innovatieve technologieën en langdurige service. Een belangrijk aandachtspunt is het gebruiksgemak van producten en de geleidelijke evolutie van bestaande systemen.

“Onze nieuwste FANUC CNC Design Studio is een geïntegreerde ontwikkelomgeving die CNC-instellingen consolideert, efficiënte debugfuncties biedt en de overgang naar onze nieuwste CNC-generatie 500𝑖-A vergemakkelijkt,” legt Robert Koopmann, Chief Technology Officer bij FANUC Europe, uit.

Geavanceerde AI-functies, waaronder FANUC’s Smart Digital Twin, helpen machinebouwers en eindgebruikers prestaties te optimaliseren, bijvoorbeeld door cyclustijden te verkorten en oppervlaktekwaliteit te verbeteren. Automatisering met FANUC-robots stelt bestaande medewerkers in staat zich te richten op taken met hogere toegevoegde waarde. Het koppelen van een FANUC-robot aan een CNC-gestuurde machine is bovendien sterk vereenvoudigd en vereist minimale configuratie. Energie-efficiëntie en kosteneffectiviteit blijven topprioriteiten in fabrieksautomatisering: FANUC’s nieuwste servoaandrijvingen, de αi-D-serie, realiseren 10 tot 15% minder vermogensverlies en tot 30% ruimtebesparing ten opzichte van eerdere modellen, terwijl snelheid en precisie verder toenemen. Gestandaardiseerde oplossingen versnellen bovendien de implementatie van automatisering.

Omdat bedrijven steeds vaker kijken naar de Total Cost of Ownership (TCO) van hun apparatuur, versterkt FANUC zijn inzet voor levenslange productondersteuning. Het nieuwe FANUC Care-programma biedt gemoedsrust door alle niet-klantgerelateerde reparaties tot acht jaar na aankoop te dekken.

Met meer dan 280 locaties en diverse magazijnen wereldwijd garandeert FANUC snelle levering en responsieve klantenservice. Deze wereldwijde aanwezigheid is relevanter dan ooit nu fabrikanten hun productienetwerken heroverwegen. FANUC’s IoT-oplossingen maken remote monitoring en onderhoud mogelijk – capaciteiten die cruciaal bleken tijdens grenssluitingen en verstoringen in de toeleveringsketen. Cybersecurity is een ander speerpunt: “Naarmate productie globaler en meer verbonden wordt, is cybersecurity van het grootste belang,” benadrukt Koopmann.

FANUC's nieuwste CNC-generatie, de 500𝑖-A, en de R-50𝑖A robot controller voldoen aan de hoogste cyberbeveiligingsnormen. Het IoT-platform FIELD system Basic Package is eveneens ontworpen met robuuste beveiligingsfuncties. “Met 70 jaar ervaring in fabrieksautomatisering en volledig geautomatiseerde interne productie begrijpt FANUC de uitdagingen van de werktuigmachine-industrie,” zegt Koopmann. “Onze R&D teams zetten zich in om klanten klaar te maken voor de toekomst.”