Skip to main content
The FANUC M-2000/1200F-37A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000饾憱A/1200

El M-2000饾憱A/1200 es un robot de gran resistencia que ofrece el m谩ximo rendimiento. Equipado con seis ejes para un movimiento vers谩til y una robusta capacidad de carga de 1200 kg, este robot est谩 dise帽ado para ofrecer una resistencia y una precisi贸n excepcionales. Su impresionante alcance de 3734 mm le permite realizar sin esfuerzo tareas a gran escala en diversas aplicaciones. El M-2000饾憱A/1200 est谩 dise帽ado para mejorar la eficacia, la precisi贸n y la flexibilidad de las operaciones, lo que lo convierte en una soluci贸n clave para los desaf铆os de fabricaci贸n actuales.
Capacidad de carga del robot
1200 kg
Alcance del robot
3734 mm
ejes
6
Descargar ficha t茅cnica

Ventajas para su empresa

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Gran flexibilidad

Benef铆ciese de una amplia 谩rea de trabajo definida gracias a un gran 谩rea de trabajo y a la flexibilidad de seis ejes combinada con una precisi贸n extremadamente alta.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Productividad superior

Aumente la producci贸n y elimine el peligroso trabajo manual con enormes capacidades de carga y alcance, eliminando la necesidad de gr煤as, elevadores y lanzaderas.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Preparado para entornos exigentes

Ideal para entornos dif铆ciles gracias a sus motores de mu帽eca y hombro con protecci贸n IP67 contra el agua y el polvo.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integraci贸n sencilla

Simplifique la Integraci贸n y reduzca costes gracias a los servicios integrados de aire y electricidad que constan de 8 entradas y 8 salidas, as铆 como una interfaz de cable de se帽al de usuario de serie.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Mu帽eca poderosa

Manipule estructuras y productos ultrapesados con una mu帽eca desplazada de 1250 mm.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Fiabilidad excepcional para un funcionamiento sin problemas

Aumente su productividad y agilice sus flujos de trabajo gracias a una alta fiabilidad basada en a帽os de experiencia en automatizaci贸n.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para ayudarle a sacar el m谩ximo partido de sus productos, proporcionamos soluciones de mantenimiento predictivo, preventivo y reactivo, ofreciendo miles de piezas a demanda durante todo el ciclo de vida de su producto.

Especificaciones t茅cnicas

Control
Control
R-30饾憱B Plus Controller
Atributos generales
Capacidad de carga del robot
1200 kg
Alcance del robot
3734 mm
ejes
6
Protecci贸n
cuerpo est谩ndar/opcional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posici贸n de montaje
Suelo
S铆

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas 聽y a informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Los documentos descargables le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.

Descubra la serie de productos

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

Serie M-2000

El robot con mayor capacidad de carga del mercado. Punto. Descubra ahora nuestra serie M-2000.

Insp铆rese