Skip to main content
FANUC Positioners

Servoposicionadores

El poder de hacer más - Los servoposicionadores de FANUC abren sus opciones y le ofrecen la posibilidad de hacer más con su robot FANUC. Los modelos cubren una gama de capacidades de carga de hasta 9000 kg y, en función de sus necesidades, ofrecen distintos grados de velocidad y flexibilidad. Afine su ventaja competitiva y aumente su productividad añadiendo servoposicionadores FANUC en aplicaciones, como la soldadura por arco, que requieren la máxima destreza y velocidad de la herramienta.

Programación sencilla

ROBOGUIDE is the leading offline programming robot simulation software for FANUC robots.

ROBOGUIDE

Los servoposicionadores de FANUC ofrecen más flexibilidad en una amplia gama de aplicaciones. Su configuración y programación son rápidas y sencillas gracias al software específico de FANUC y a las opciones de programación offline de FANUC ROBOGUIDE listas para usar.

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas  y a la información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

¿No ha encontrado lo que buscaba?

Póngase en contacto con nosotros y descubra nuestros paquetes personalizados de hardware/software de ejes auxiliares para construir su propio posicionador robotizado.

Hasta 72 ejes auxiliares controlados simultáneamenteHasta 4 robots controlados simultáneamentePotencia de motor de hasta 24 kW y par intermitente de hasta 130 NmNumerosas funciones de software disponibles: Movimiento coordinado, memorización de pasadas raíz, marco de usuario dinámico y muchas más