Dispositivo medico
Soddisfare i requisiti più elevati
Sia che produciate parti per impianti, dispositivi chirurgici o apparecchiature mediche elettroniche, lasciate che i sistemi, i robot e le macchine CNC FANUC vi aiutino a essere redditizi nella fornitura dell'industria manifatturiera medica. Nel settore in crescita dei dispositivi medici, dalle piccole officine alle multinazionali, i produttori promuovono l'innovazione fornendo prodotti di importanza vitale. Le normative più severe richiedono standard elevati per le apparecchiature mediche, sottolineando la sicurezza e la coerenza dei processi di produzione. FANUC offre soluzioni complete per la produzione di dispositivi medici. Queste soluzioni consentono ai produttori di prosperare, superando le sfide e garantendo la qualità nel competitivo settore delle apparecchiature medicali. Il nostro impegno è rivolto alla qualità, all'affidabilita' e alla ripetibilità, senza compromettere gli standard più elevati e le normative più severe tipiche del settore. Le nostre soluzioni personalizzate danno priorità alla precisione e all'accuratezza nella produzione di prodotti medicali cruciali.
- Applicazione
- Prodotti correlati
- Vantaggi
- Casi di studio
Soluzioni innovative per la produzione di dispositivi medici
Le tecnologie robotiche, di automazione e di ingegneria di precisione di FANUC stanno rivoluzionando la produzione di dispositivi medici. Dall'assemblaggio di macchine per la somministrazione di farmaci alla complessa lavorazione di impianti medicali ad alta tecnologia, le nostre soluzioni garantiscono la massima qualità, affidabilita' e ripetibilità. Grazie a processi avanzati di stampaggio a iniezione, sistemi CNC e soluzioni di elettroerosione a filo, gestiamo materiali diversi con una precisione eccezionale, soddisfacendo i severi requisiti dell'industria medica. Il nostro impegno per l'assicurazione della qualità, la tracciabilità storica e la conformità agli standard igienici garantisce una produzione sempre efficiente e impeccabile.
Montaggio
Area macchine
Pulitura e levigatura delle superfici
Stampaggio a iniezione
Confezionamento e marcatura
Confezionamento primario, misurazione e controllo
Montaggio
I robot assemblano con precisione dispositivi medici complessi e di alta precisione, garantendo la massima accuratezza e una qualità costante, mantenendo rigorosi standard igienici.
Area macchine
Gli avanzati sistemi CNC, ROBODRILL e le soluzioni di elettroerosione a filo di FANUC sono fondamentali per la lavorazione di macchine medicali ad alta tecnologia. Le nostre tecnologie gestiscono materiali come l'acciaio inossidabile, l'alluminio e la ceramica con un'accuratezza eccezionale, producendo geometrie intricate e finiture di alta qualità, nel rispetto di rigorosi standard igienici e di camera bianca.
Pulitura e levigatura delle superfici
FANUC offre una varietà di modelli di robot adatti alle applicazioni di trattamento delle superfici di impianti e strumenti medici per sbavare, lucidare e sabbiare vari materiali e superfici con sensori di forza FANUC completamente integrati.
Stampaggio a iniezione
Il processo di stampaggio a iniezione di precisione di FANUC ROBOSHOT garantisce la massima qualità, affidabilita' e ripetibilità, eliminando le preoccupazioni relative allo sfiato di gas o alla variazione della viscosità. I nostri sistemi avanzati, tra cui il controllo integrato del canale caldo e le diverse dimensioni delle viti, semplificano le operazioni e mantengono un'efficienza di produzione costante.
Confezionamento e marcatura
Sistemate i vostri prodotti per la consegna con i nostri robot. L'automazione dei processi di fine linea, come l'avvolgimento, l'etichettatura, l'imballaggio e la pallettizzazione, può contribuire a ridurre il lavoro manuale faticoso e ripetitivo, spesso presente nella produzione di forniture e dispositivi medici.
Confezionamento primario/misurazione/controllo
Equipaggiati con 𝑖RVision e sensore di visione 3D, i robot FANUC prelevano, selezionano, posizionano e sistemano i prodotti su un nastro trasportatore in movimento. Ad esempio, i robot Delta e i robot SCARA sono la scelta perfetta per prelevare, smistare, ispezionare, posizionare e inserire pezzi. Queste operazioni possono essere eseguite ad alta velocità su nastri trasportatori in movimento.
La nostra offerta robotica
ROBODRILL Centri di lavoro compatti per macchine CNC
Macchine per elettroerosione a filo ROBOCUT
Macchine ROBOSHOT elettriche per lo stampaggio ad iniezione
DR-3𝑖B/8L
DR-3𝑖B/6 STAINLESS
SR-3𝑖A/C Food/Clean
SR-6𝑖A/C Food/Clean
LR Mate 200𝑖D/7C Food/Clean
M-20𝑖B/25C Food/Clean
Applicazioni in camera bianca
I robot FANUC per camere bianche sono stati progettati specificamente per lavorare nella produzione di dispositivi medici.
Costruiti per soddisfare i requisiti standard (standard IP67) degli ambienti di laboratorio e dei dispositivi medici altamente esigenti, possono raggiungere la classe ISO 5 della camera bianca (in conformità alla norma ISO 14644), senza compromettere la velocità e la ripetibilità del robot.
Punti salienti
Robot collaborativi FANUC
Ispezione visiva
Software di simulazione ROBOGUIDE
ZDT (Zero Down Time)
Pacchetto medicale
Pacchetto robot per ROBOSHOT
Pacchetto LSR
Vantaggi per il vostro settore
Precisione e accuratezza
Coerenza nella produzione
Miglioramento del controllo di qualità
Produzione efficiente
Sicurezza migliorata
Lavorazione flessibile e di alta precisione per la produzione di dispositivi dentali
Phentagon Lab Srl, azienda italiana specializzata in implantologia dentale, ha potenziato le proprie capacità di lavorazione con la tecnologia di lavorazione CNC ROBODRILL di FANUC. L'investimento sta consentendo all'azienda di ottenere una produzione più rapida, una maggiore flessibilità e una qualità costantemente elevata nella produzione di soluzioni dentali complesse con materiali impegnativi.
I robot FANUC aiutano un produttore di mascherine ad affrontare la sfida
Quando la richiesta di produzione accelera drasticamente in un breve lasso di tempo, la robotica e l'automazione possono aiutare a soddisfare i requisiti molto più rapidamente di quanto molti pensino. Tuttavia, questo risultato dipende in larga misura dalla scelta di robotiche facili da installare, programmare e mettere in funzione.
L'automazione è la migliore medicina in DEMO
Un'azienda chiave dell'industria farmaceutica ha migliorato significativamente le proprie capacità produttive grazie alle soluzioni di automazione FANUC. Con l'integrazione dei robot FANUC, DEMO ha ottimizzato i processi di riempimento, confezionamento ed etichettatura, con conseguente aumento dell'efficienza, dell'accuratezza e della produttività complessiva delle operazioni.
Uno spazio sicuro per la lavorazione degli impianti
La gestione delle macchine (carico e scarico) è una delle applicazioni più popolari per i robot industriali, grazie all'eliminazione dei costi di manodopera e alla maggiore produttività. Tuttavia, in uno stabilimento industriale molto frequentato, come è possibile garantire la sicurezza dei dipendenti che si trovano nelle immediate vicinanze di un'installazione così veloce e potente? L'utilizzo della tecnologia Dual Check Safety di FANUC presso Smith+Nephew, azienda leader mondiale nel settore della tecnologia medica, dimostra la soluzione ottimale.
Le nostre soluzioni per altri settori
Soluzioni di automazione di fabbrica per qualsiasi processo produttivo
Industrie per l'automazione - FANUC è al servizio di qualsiasi industria per aiutarvi a risolvere le vostre sfide di automazione.