Skip to main content
The FANUC DR/8-16B is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

DR-3𝑖B/8L

Il robot Delta DR-3𝑖B/8L, con una capacità di carico di 8 kg, uno sbraccio orizzontale di 1.600 mm, uno sbraccio verticale di 500 mm e un'inerzia del polso di 0,2 kgm2, offre versatilità in diversi settori industriali. Le sue eccezionali prestazioni di movimento, con velocità fino a 5.500 mm/sec, lo rendono ideale per compiti come il pick-and-place e il confezionamento, in particolare nei settori alimentare e farmaceutico.
Carico utile robot
8 kg
Raggio d'azione robot
1600 mm
assi
4
Scarica la scheda tecnica

Ecco la serie DR-3

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Facilità di installazione, funzionamento e manutenzione

Semplifica l'installazione e proteggi i cavi da eventuali danni grazie al progetto con polso cavo da 20 mm. Le finestre di visualizzazione sui riduttori degli assi principali consentono di individuare rapidamente i depositi di grasso/olio.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialista per applicazioni alimentari

Evita il rischio di contaminazione grazie al grasso alimentare certificato NSF-H1 e garantisci prestazioni di alto livello con conformità igienica in ambienti esigenti grazie alla protezione IP69K.
Pictogram for Easy to clean (robot) in black. SVG format.

Due Tipologie di Finiture Superficiali

Questo modello è disponibile con due diverse finiture superficiali. È possibile scegliere una finitura verniciata o placcata, entrambe lisce e facili da pulire.
Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Alta inerzia del polso

L'elevata inerzia del polso, pari a 0,2 kgm2, consente di manipolare pezzi di grandi dimensioni o di utilizzare pinze multi-pick. La scelta ideale per un'ampia gamma di applicazioni.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
8 kg
Raggio d'azione robot
1600 mm
assi
4
Protezione
corpo standard/opzionale
IP69K
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP69K
Posizione di montaggio
montaggio a soffitto
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutando il tuo processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei vostri prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

DR-3iB/6 STAINLESS Picking Chicken
Delta Robot,  Food Grade,  DR-3iB/6 STAINLESS,  Delta,  food grade,  food handling,  picking,  Car,  Transportation,  Vehicle
Dr-3iB/6 Stainless picking raw chicken filets

Serie DR-3

Scopri la serie DR-3, unica e ultracompatta, ed entra in una nuova dimensione della movimentazione di piccoli pezzi ad alta velocità.

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

L'automazione è la migliore medicina in DEMO

Un'azienda chiave dell'industria farmaceutica ha migliorato significativamente le proprie capacità produttive grazie alle soluzioni di automazione FANUC. Con l'integrazione dei robot FANUC, DEMO ha ottimizzato i processi di riempimento, confezionamento ed etichettatura, con conseguente aumento dell'efficienza, dell'accuratezza e della produttività complessiva delle operazioni.