𝑖PC Box
- Vantaggi principali
- Caratteristiche principali
- Software applicativo
- Documenti
Vantaggi per la vostra azienda
Potenza di calcolo migliorata
Progetto compatto e resistente
Versatilità e scalabilità
Caratteristiche progettate per il tuo successo
Capacità di tracciamento del movimento in tempo reale
Sistema avanzato di prelievo dei contenitori
Gestione avanzata del carico e riconoscimento dei modelli
Porta le vostre applicazioni al livello successivo
Tracciamento visivo in tempo reale
permette di assemblare mentre si segue un oggetto senza utilizzare un encoder per il tracciamento delle lineefeedback visivo e tracciamento in tempo realein grado di gestire le fluttuazioni di velocità e postura (utilizzando un sensore di visione 3D, opzionale)in grado di gestire uno spazio ridotto tra le parti (utilizzando un sensore di forza, opzionale)supporta attività di assemblaggio lunghe e complesse (grazie all'utilizzo di una guida lineare integrata, opzionale).
Prelievo dei contenitori con lo strumento di localizzazione del modello 3D
rilevamento rapido e affidabile di parti dalla forma 3D complessafacile impostazione della visione utilizzando i dati CAD 3D del pezzoapprendimento intuitivo delle posizioni di prelievo utilizzando i dati CAD 3D del pezzo e della pinzaoffre una funzione di prevenzione delle collisioni integrataoffre all'utente la possibilità di dare priorità alle posizioni di prelievogarantisce un prelievo accurato, anche in caso di posizioni spostate dei contenitori, grazie alla pre-elaborazione del rilevamento dei contenitori.
Generazione automatica del percorso per il prelievo dei contenitori
consente la generazione automatica di un programma Teach Pendant con un percorso "pronto e sicuro" per un picking affidabilita' ad alta velocita'.assicura che il percorso generato sia privo di collisioniassicura che il robot non attraversi singolarità durante il movimentoevita i percorsi con limiti di corsa e assicura un movimento fluido del robotgarantisce la raggiungibilità di tutti i nodi generatioffre la possibilità di scegliere il tipo e la velocità di movimento
Localizzatore di scatole AI
consente la depalettizzazione di scatole strettamente allineaterilevamento robusto da parte dell'intelligenza artificiale anche in condizioni di luce difficilipuò eseguire la depalettizzazione mista, ad esempio di scatole di dimensioni diverseè possibile misurare e visualizzare le dimensioni delle scatolela funzione AI è preaddestrata e può rilevare un'ampia gamma di scatole.
Scarica le informazioni aggiuntive
Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni utili sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per supportare il tuo processo decisionale e massimizzare l'utilizzo delle soluzioni FANUC.