Rettifica CNC
Porta la tua lavorazione al livello successivo con le soluzioni CNC di FANUC
Per ottenere la massima qualità delle superfici e la massima produttività nelle applicazioni di rettifica CNC, è fondamentale che il tuo controllo numerico supporti software in grado di sfruttare al meglio il processo, combinando velocità e precisione.
Che si tratti di rettifica cilindrica per migliorare le superfici dei pezzi torniti, rettifica piana per creare forme e superfici precise o rettifica a 5 assi per la produzione di utensili, le funzionalità FANUC ti garantiscono alti livelli di produttività, cicli rapidi, finiture di precisione e il massimo in termini di sicurezza e affidabilità della macchina.
Lasciati ispirare
Ispirati ai successi degli altri clienti
ESOMA riporta le macchine CNC a prestazioni pari a quelle di un prodotto nuovo grazie alle soluzioni di retrofit FANUC
L'ammodernamento delle macchine utensili di vecchia generazione rappresenta una strategia efficace per prolungarne il ciclo di vita, migliorarne le prestazioni e garantire la produttività a lungo termine. Per ESOMA, azienda specializzata in servizi di ammodernamento, la combinazione delle competenze ingegneristiche con l'avanzata tecnologia CNC FANUC consente di trasformare le rettificatrici esistenti in soluzioni moderne e ad alta precisione.
Rettifica ad alta precisione
Quando si tratta di rettifica, un sistema di controllo affidabilita' e potenza può fare la differenza. Se a questo si aggiunge il collegamento in rete dell'intera operazione in stile Industria 4.0, anche i piccoli specialisti di utensili possono diventare estremamente competitivi.
Automazione modulare di CNC e robotica con piattaforma comune
Il produttore di macchine CNC per l'affilatura degli utensili SCHNEEBERGER Maschinen AG ha scelto FANUC per la sua reputazione globale, i suoi prodotti durevoli e la sua rete di assistenza. FANUC ha fornito una soluzione completa con CNC, robot e motori, consentendo una comunicazione senza soluzione di continuità. L'adozione dell'ultimo CNC FANUC 31𝑖-B ha migliorato la diagnostica e la qualità della rettifica degli utensili.
Trasforma la tua industria con i CNC FANUC
Automotive
Aerospaziale
Elettronica
Tutti i settori
Le nostre soluzioni per altre applicazioni
Aumento dell'efficienza, della precisione e della produttività con le soluzioni FANUC per diverse applicazioni
Dalla robotica di alta precisione all'automazione intelligente, forniamo le soluzioni per elevare i vostri processi produttivi.