Panoramica hardware ROBODRILL
Libera tutto il potenziale di ROBODRILL con la nostra vasta gamma di hardware standard e opzionale!
- Hardware standard
- Hardware opzionale
Hardware standard
Progettato per l'eccellenza
Miglioramento dell'efficienza
Cambio utensile automatico
I cambi da utensile a utensile sui modelli ROBODRILL α-D𝑖B Plus sono estremamente veloci: da 0,9 secondi per le versioni standard a un incredibile 0,7 per quelle avanzate. Da taglio a taglio signif...
Hardware opzionale
Personalizza la tua macchina
Estendi l'applicazione
Tavole rotanti FANUC ROBODRILL
Le tavole rotanti FANUC ROBODRILL sono un complemento essenziale per la lavorazione su più lati.
Le tavole rotanti DDR offrono un meccanismo a trasmissione diretta, garantendo velocità e precision...
Miglioramento della precisione
Soluzioni di Metrologia Precisa per il Rilevamento di Pezzi e Utensili
La tastatura è un metodo ampiamente riconosciuto per ottimizzare efficienza, qualità, capacità e precisione della macchina utensile. Per creare una soluzione di tastatura personalizzata, è possibil...
Hardware
Porta automatica
Il meccanismo della porta laterale servoazionata, gestito da un servomotore sotto il controllo della funzione asse esteso del controller del robot, migliora significativamente l’efficienza operativ...
Automazione
Robot Interface 2
La funzione Robot Interface 2 per FANUC ROBODRILL è una funzione all'avanguardia progettata per migliorare le vostre capacità produttive. Questa funzione innovativa consente il collegamento diretto...