Le tavole rotanti FANUC ROBODRILL sono un complemento essenziale per la lavorazione su più lati.
Le tavole rotanti DDR offrono un meccanismo a trasmissione diretta, garantendo velocità e precisione eccezionali.
Sono altamente resistenti all’usura, riducendo i costi di manutenzione, e offrono un valore imbattibile.
Porta le tue capacità di lavorazione a un nuovo livello di prestazioni ed efficienza con le tavole rotanti FANUC ROBODRILL.
Vantaggi principali
Modelli
Opzioni
Vantaggi principali
Vantaggi per la tua azienda
Eccezionale precisione
Le tavole rotanti FANUC ROBODRILL offrono una precisione ineguagliabile, garantendo l'esecuzione impeccabile anche delle lavorazioni più complesse.
Riduzione dei costi di manutenzione
Queste tavole rotanti sono altamente resistenti all'usura, con conseguenti tempi di inattività minimi e minori spese di manutenzione, che le rendono una scelta economicamente vantaggiosa per i produttori.
Un rapporto qualità-prezzo superiore
Grazie al meccanismo di trasmissione diretta e alle prestazioni e alla rigidità eccezionali, le tavole rotanti FANUC ROBODRILL offrono un valore imbattibile, aumentando la produttività senza spendere una fortuna.
Modelli
La soluzione giusta per la vostra azienda
DDR𝑖B
Grazie al motore a trasmissione diretta e alla maggiore rigidità, il FANUC ROBODRILL DDR𝑖B si integra perfettamente come asse aggiuntivo ideale per la tua macchina ROBODRILL.
Potrai godere di vantaggi come un indicizzazione rapidissima in soli 0,55 secondi (compresi sganciamento e bloccaggio) e una coppia di serraggio impressionante di 700 Nm.
Con precisione e affidabilità eccezionali, il DDR𝑖B offre un valore senza pari per il tuo investimento.
DDR-T𝑖B
Scopri il FANUC ROBODRILL DDR-T𝑖B, la soluzione ideale per gestire con facilità pezzi fino a 200 kg.
In base alle tue esigenze specifiche, possiamo potenziare il tuo ROBODRILL con il robusto sistema a snodo DDR-T, che racchiude tutti i vantaggi della tavola rotante DDR, completo di mandrino di supporto e staffe a L.
L’aumentata rigidità di questo sistema garantisce una precisione di lavorazione ancora superiore, richiedendo solo l’aggiunta di una piastra di fissaggio per essere pronto all’uso.
Inoltre, il design intelligente del DDR-T𝑖B mantiene invariata la corsa sull’asse X rispetto alla configurazione a 3 assi.
Con una notevole coppia di serraggio di 1100 Nm, è pronto ad affrontare le tue lavorazioni più impegnative.
DDR-HS𝑖B
Prova la potenza della tornitura ad alta velocità e precisione con la tavola rotante FANUC DDR-HS𝑖B.
Progettata per integrarsi perfettamente con il tuo CNC FANUC, la DDR-HS𝑖B libera tutto il potenziale delle funzioni di tornitura.
Ottieni una precisione di indicizzazione impareggiabile, una forza di serraggio potente pari al modello DDR𝑖B e un processo di configurazione semplice, grazie alla regolazione automatica dei parametri del servo in base al carico di lavoro.
Opzioni
Funzione di serraggio/sbloccaggio automatico per DDR
La funzione di bloccaggio/sbloccaggio automatico per DDR apporta diversi vantaggi al processo di lavorazione.
Questa funzione opera sbloccando automaticamente la DDR quando viene eseguito un comando di posizionamento e bloccandola successivamente una volta completata l'indicizzazione della DDR. Consente anche la sovrapposizione del bloccaggio e il movimento di posizionamento simultaneo di altri assi.
DDR-T - Sistema a cerniera con DDR
Il sistema di trunnion DDR-T ad alta rigidità combina i vantaggi della tavola rotante DDR con un supporto di coda e staffe a L. Questo progetto avanzato migliora la rigidità, consentendo di raggiungere livelli di precisione di lavorazione ancora più elevati.
Questa soluzione innovativa è stata progettata per ridurre i tempi di ciclo, aumentare la produttività e gestire in modo efficiente i requisiti di posizionamento del fatturato.
Integrazione semplice della piastra di fissaggio
Basta aggiungere una piastra di fissaggio per migliorare la vostra lavorazione di precisione. Il design pratico del DDR-T garantisce che la corsa dell'asse X esistente rimanga coerente con il progetto a 3 assi, rendendo il processo di integrazione senza problemi.
Giunto rotante (DDR𝑖B Side)
Aumenta la versatilità della tua configurazione con un giunto rotante sul lato DDR𝑖B.
Giunto rotante (lato supporto coda)
Ottimizza ulteriormente le tua capacità di lavorazione con un giunto rotante sul lato di supporto della coda.