Skip to main content
Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Robot Finder

Trova il prodotto giusto con il Robot Finder. Per affinare la ricerca, seleziona uno o più criteri. Spunta o deseleziona le caselle per modificare i filtri di ricerca. Clicca sui risultati per accedere alla pagina del modello che ti interessa.

Affina la ricerca

127 Robot – 1-28 Robot
robot

ARC Mate 100𝑖D

ARC Mate 100𝑖D è un robot di saldatura ad arco progettato per celle di saldatura compatte. Il suo progetto sofisticato e curvilineo facilita il funzionamento senza sforzo in spazi ristretti, comple...
assi
6
Carico utile robot
12 kg
Raggio d'azione robot
1441 mm
robot

ARC Mate 100𝑖D/10L

ARC Mate 100𝑖D/10L è un robot di saldatura ad arco avanzato, progettato per prestazioni eccezionali in celle di saldatura compatte. Grazie al suo sofisticato progetto curvilineo, questo robot opera...
assi
6
Carico utile robot
10 kg
Raggio d'azione robot
1636 mm
robot

ARC Mate 100𝑖D/8L

ARC Mate 100𝑖D/8L è un robot di saldatura ad arco progettato per eccellere in ambienti di saldatura compatti. Il suo progetto sofisticato e curvilineo garantisce un funzionamento senza interruzioni...
assi
6
Carico utile robot
8 kg
Raggio d'azione robot
2032 mm
robot

ARC Mate 120𝑖D

ARC Mate 120𝑖D è un robot per saldatura ad arco rinomato per la sua velocità e precisione. Il suo design articolato e snello lo rende ideale per la saldatura in dime strette, mentre l’elevata veloc...
assi
6
Carico utile robot
25 kg
Raggio d'azione robot
1831 mm
robot

ARC Mate 120𝑖D/12L

ARC Mate 120𝑖D/12L è un robot per saldatura ad arco con braccio lungo, progettato per garantire una portata estesa su pezzi di grandi dimensioni, mentre l’elevata velocità degli assi e la precision...
assi
6
Carico utile robot
12 kg
Raggio d'azione robot
2272 mm
robot

ARC Mate 120𝑖D/35

ARC Mate 120𝑖D/35 è un robot per saldatura ad arco che offre una velocità degli assi e una precisione straordinarie, garantendo prestazioni elevate in un ingombro compatto. Il suo design snello e l...
assi
6
Carico utile robot
35 kg
Raggio d'azione robot
1831 mm
robot

ARC Mate 50𝑖D/7L

ARC Mate 50𝑖D/7L è un robot di saldatura ad arco versatile, progettato per elevare le operazioni di saldatura industriale. Con uno sbraccio fino a 911 mm e una flessibilità a 6 assi, questo robot r...
assi
6
Carico utile robot
7 kg
Raggio d'azione robot
911 mm
The FANUC CR/35F-18B is the strongest industrial collaborative robot featuring a  payload capacity of up to 50 kg.
robot

CR-35𝑖B

Il CR-35𝑖B è il robot collaborativo più potente sul mercato. Con una portata massima di 50 kg, è perfetto per un'ampia gamma di applicazioni pesanti. Con uno sbraccio di 1643 mm, il più lungo della...
assi
6
Carico utile robot
50 kg
Raggio d'azione robot
1643 mm
The FANUC CRX-10iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.
robot

CRX-10𝑖A

Con una portata massima di 10 kg e uno sbraccio di 1.249 mm, il robot collaborativo CRX-10𝑖A è la soluzione perfetta per le medie e piccole imprese, per i principianti dell'automazione e per le gra...
assi
6
Carico utile robot
10 kg
Raggio d'azione robot
1249 mm
The FANUC CRX-10iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

CRX-10𝑖A Food

Il robot collaborativo CRX-10iA in versione Food Grade è progettato per soddisfare le esigenze dell’industria alimentare e delle bevande. Dotato di lubrificante NSF-H1 idoneo al contatto alimentare...
assi
6
Carico utile robot
10 kg
Raggio d'azione robot
1249 mm
Test Description
robot

CRX-10𝑖A/L

Il robot collaborativo CRX-10iA/L, con una capacità di carico di 10 kg, un raggio d’azione di 1.418 mm e un esclusivo movimento underflip, è la soluzione ideale sia per piccole e medie imprese, pri...
assi
6
Carico utile robot
10 kg
Raggio d'azione robot
1418 mm
robot

CRX-10𝑖A/L Food

Il robot collaborativo CRX-10𝑖A/L per uso alimentare è progettato per l'industria alimentare e delle bevande. Dotato di grasso alimentare NSF-H1, vernice epossidica bianca e placcatura resistente a...
assi
6
Carico utile robot
10 kg
Raggio d'azione robot
1418 mm
robot

CRX-10𝑖A/L Paint

Il robot collaborativo CRX-10𝑖A/L Paint è stato progettato specificamente per l'utilizzo nei settori della verniciatura, della verniciatura a polvere e/o a liquido e della vetroresina. Progettato p...
assi
6
Carico utile robot
10 kg
Raggio d'azione robot
1418 mm
The FANUC CRX-20iA/L is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.
robot

CRX-20𝑖A/L

Il robot collaborativo CRX-20iA/L, con una capacità di carico di 20 kg, un raggio d’azione di 1.418 mm e il suo notevole movimento underflip, è la soluzione ideale per piccole e medie imprese, prin...
assi
6
Carico utile robot
20 kg
Raggio d'azione robot
1418 mm
The FANUC CRX-20iA/L-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

CRX-20𝑖A/L Food

Il robot collaborativo CRX-20iA/L in versione Food Grade è progettato appositamente per l’industria alimentare e delle bevande. Dotato di lubrificante NSF-H1 idoneo al contatto alimentare, vernicia...
assi
6
Carico utile robot
20 kg
Raggio d'azione robot
1418 mm
The FANUC CRX-30iA is a lightweight collaborative robot for a wide range of applications with payloads up to 30 kg.
robot

CRX-30𝑖A

Il CRX-30iA è il robot collaborativo FANUC CRX con la maggiore capacità di carico! Con un payload di 30 kg e un raggio d’azione di 1.756 mm, il CRX-30iA è perfetto per le applicazioni che richiedon...
assi
6
Carico utile robot
30 kg
Raggio d'azione robot
1756 mm
The FANUC CRX-30iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

CRX-30𝑖A Food

Il robot collaborativo CRX-30𝑖A/L per uso alimentare è progettato per l'industria alimentare e delle bevande. Dotato di grasso alimentare NSF-H1, vernice epossidica bianca e placcatura resistente a...
assi
6
Carico utile robot
30 kg
Raggio d'azione robot
1756 mm
robot

CRX-3𝑖A

Il robot collaborativo CRX-3𝑖A è un robot collaborativo ultraleggero progettato per le aziende manifatturiere che necessitano di un’automazione veloce e flessibile. Con un peso di soli 11 kg e un s...
assi
6
Carico utile robot
3 kg
Raggio d'azione robot
692 mm
The FANUC CRX-5iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.
robot

CRX-5𝑖A

Il robot collaborativo CRX-5𝑖A, con una capacità di carico di 5 kg e una portata di 994 mm, è la soluzione ideale per le piccole e medie imprese, per chi si avvicina per la prima volta all’automazi...
assi
6
Carico utile robot
5 kg
Raggio d'azione robot
994 mm
The FANUC CRX-5iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

CRX-5𝑖A Food

Il robot collaborativo CRX-5iA in versione Food Grade è progettato per rispondere alle esigenze dell’industria alimentare e delle bevande. Dotato di lubrificante NSF-H1 idoneo al contatto alimentar...
assi
6
Carico utile robot
5 kg
Raggio d'azione robot
994 mm
The FANUC DR/6-12B Stainless is a high-speed delta robot for assembly, picking and packing applications in the food industry.
robot

DR-3𝑖B/6 STAINLESS

Il DR-3𝑖B/6 STAINLESS è il primo robot Delta in acciaio inox di FANUC progettato per aiutare i clienti a massimizzare l'efficienza nelle applicazioni di prelievo e imballaggio, in particolare di pr...
assi
4
Carico utile robot
6 kg
Raggio d'azione robot
1200 mm
The FANUC DR/8-16B is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.
robot

DR-3𝑖B/8L

Il robot Delta DR-3𝑖B/8L, con una capacità di carico di 8 kg, uno sbraccio orizzontale di 1.600 mm, uno sbraccio verticale di 500 mm e un'inerzia del polso di 0,2 kgm2, offre versatilità in diversi...
assi
4
Carico utile robot
8 kg
Raggio d'azione robot
1600 mm
Image of LR Mate/7-7D (LR Mate 200iD) from a left view on a dark grey background. The FANUC LR Mate/7-7D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
robot

LR Mate 200𝑖D

LR Mate 200iD: il robot compatto che ti assomiglia Il LR Mate 200iD è un robot compatto a 6 assi, con dimensioni e portata simili a quelle di un braccio umano. Unisce la migliore capacità di carico...
assi
6
Carico utile robot
7 kg
Raggio d'azione robot
717 mm
Image of LR Mate/14-9D (LR Mate 200iD/14L) from a left view on a white background. The FANUC LR Mate/14-9D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
robot

LR Mate 200𝑖D/14L

LR Mate 200iD/14L: compatto, potente, pronto a superare i limiti Il robot LR Mate 200iD/14L si distingue per il design meccanico avanzato e compatto, che stabilisce nuovi standard di portata all'in...
assi
6
Carico utile robot
14 kg
Raggio d'azione robot
911 mm
Detail image of LR Mate/4-6D (LR Mate 200iD/4S) from a right view on a white background. The FANUC LR Mate/4-6D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
robot

LR Mate 200𝑖D/4S

Il robot a braccio corto a 6 assi LR Mate 200𝑖D/4S, estremamente compatto, è progettato per spazi ristretti e macchine compatte. Facile da integrare, questo modello è disponibile anche con una seri...
assi
6
Carico utile robot
4 kg
Raggio d'azione robot
550 mm
The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

LR Mate 200𝑖D/7C Food/Clean

Costruito per le camere bianche e gli ambienti alimentari, LR Mate 200𝑖D/7C è un robot compatto e multifunzionale a 6 assi progettato per garantire la massima pulizia. I suoi potenti servomotore e ...
assi
6
Carico utile robot
7 kg
Raggio d'azione robot
717 mm
Image of LR Mate/7-7D-5X (LR Mate 200iD/7H) from a right view. The FANUC LR Mate/7-7D-5X is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
robot

LR Mate 200𝑖D/7H

LR Mate 200iD/7H: compatto, veloce, su misura per le tue esigenze Il robot LR Mate 200iD/7H è un modello a 5 assi, ideale per applicazioni ad alta velocità e perfetto per lavorare anche negli spazi...
assi
5
Carico utile robot
7 kg
Raggio d'azione robot
717 mm
robot

LR Mate 200𝑖D/7L

LR Mate 200𝑖D/7L è un robot versatile a 6 assi con lo sbraccio più lungo della gamma LR Mate (911 mm). Progettato per applicazioni industriali multifunzionali, combina la compattezza con uno sbracc...
assi
6
Carico utile robot
7 kg
Raggio d'azione robot
911 mm