Robot Finder
Trova il prodotto giusto con il Robot Finder. Per affinare la ricerca, seleziona uno o più criteri. Spunta o deseleziona le caselle per modificare i filtri di ricerca. Clicca sui risultati per accedere alla pagina del modello che ti interessa.
Affina la ricerca
127 Robot – 85-112 Robot
robot
P-250𝑖B/15
Il robot per la verniciatura P-250𝑖B/15 è la migliore soluzione del settore per lavori di verniciatura di grandi e medie dimensioni. Il suo progetto avanzato e altamente flessibile a sei assi è ada...
assi
6
Carico utile robot
15 kg
Raggio d'azione robot
2800 mm
robot
P-350𝑖A/45
Il robot per la verniciatura P-350𝑖A è progettato per garantire la massima precisione in un'ampia gamma di applicazioni di verniciatura e distribuzione ed è dotato di numerose caratteristiche che c...
assi
6
Carico utile robot
45 kg
Raggio d'azione robot
2606 mm
robot
P-40𝑖A
Il robot per la verniciatura P-40𝑖A è dotato di un design sottile e leggero per adattarsi perfettamente a spazi ristretti. È estremamente flessibile e si adatta facilmente a lotti di piccole dimens...
assi
6
Carico utile robot
5 kg
Raggio d'azione robot
1300 mm
robot
P-50𝑖B/10L
Il P-50𝑖B/10L è un robot ultracompatto a sei assi che offre una verniciatura affidabile e di alta precisione per un'ampia gamma di applicazioni. Il suo lungo raggio d'azione e l'ampio spazio di lav...
assi
6
Carico utile robot
10 kg
Raggio d'azione robot
1800 mm
robot
P-55/15-21A
Il modello P-55/15-21A garantisce prestazioni di verniciatura precise e costanti per applicazioni nel settore automobilistico e nell’industria in generale. Con una portata massima di 15 kg, uno sbr...
assi
6
Carico utile robot
15 kg
Raggio d'azione robot
2050 mm
robot
Paint Mate 200𝑖A/5L
Il Paint Mate 200𝑖A/5L è un robot per la verniciatura versatile e compatto con una capacità di carico di 5 kg. Ideale per applicazioni di verniciatura, assemblaggio e movimentazione in ambienti per...
assi
6
Carico utile robot
5 kg
Raggio d'azione robot
892 mm
robot
R-1000𝑖A/100F
Il R-1000𝑖A/100F è un potente robot a 6 assi progettato per versatilità e precisione. Progettato per la velocità, offre tempi di ciclo eccezionali, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni...
assi
6
Carico utile robot
100 kg
Raggio d'azione robot
2230 mm
robot
R-1000𝑖A/130F
Il R-1000𝑖A/130F è un modello di robot che unisce efficienza, velocità e robustezza in dimensioni compatte. Offre una notevole capacità di carico di 130 kg, adatta a un’ampia gamma di settori e app...
assi
6
Carico utile robot
130 kg
Raggio d'azione robot
2230 mm
robot
R-1000𝑖A/80F
L’R-1000𝑖A/80F è un robot affidabile progettato per gestire carichi medi ad alta velocità. Grazie alla sua capacità di accelerazione rapida, garantisce tempi ciclo efficienti in operazioni come sal...
assi
6
Carico utile robot
80 kg
Raggio d'azione robot
2230 mm
robot
R-1000𝑖A/80H
Il R-1000𝑖A/80H è un robot progettato per un palletising efficiente e salvaspazio. Il suo design sottile e l’ingombro ridotto lo rendono perfetto per celle con vincoli di spazio. Rinominato per la ...
assi
5
Carico utile robot
80 kg
Raggio d'azione robot
2230 mm
robot
R-2000/120R-39E
Il modello R-2000/120R-39E è progettato per massimizzare la copertura dell'area di lavoro, risparmiando al contempo spazio prezioso a terra in ambienti industriali particolarmente esigenti. Caratte...
assi
6
Carico utile robot
120 kg
Raggio d'azione robot
3905 mm
robot
R-2000/125F-31E
Il modello R-2000/125F-31E combina un sbraccio esteso con un ingombro ridotto, rendendolo una soluzione versatile per applicazioni di automazione industriale di media e alta intensità. Con una port...
assi
6
Carico utile robot
125 kg
Raggio d'azione robot
3100 mm
robot
R-2000/180F-27E
Il modello R-2000/180F-27E garantisce prestazioni affidabili con carichi pesanti, risultando particolarmente efficace negli ambienti di produzione ad alta velocità. Con una portata massima di 180 k...
assi
6
Carico utile robot
180 kg
Raggio d'azione robot
2655 mm
robot
R-2000/210F-31E
Il modello R-2000/210F-31E combina una portata massima con un ampio sbraccio, rendendolo una soluzione ideale per applicazioni di automazione industriale particolarmente impegnative. Con una portat...
assi
6
Carico utile robot
210 kg
Raggio d'azione robot
3100 mm
robot
R-2000/210R-31E
Il modello R-2000/210R-31E è stato progettato per massimizzare l'efficienza dell'area di lavoro, garantendo al contempo la portata massima richiesta dalle applicazioni di automazione industriale pi...
assi
6
Carico utile robot
210 kg
Raggio d'azione robot
3095 mm
robot
R-2000/225F-27E
Il modello R-2000/225F-27E offre una maggiore flessibilità nella movimentazione dei materiali grazie alla combinazione di una portata massima di 225 kg, espandibile fino a 240 kg, con uno sbraccio ...
assi
6
Carico utile robot
225 kg
Raggio d'azione robot
2655 mm
robot
R-2000/270R-31E
Il modello R-2000/270R-31E è progettato per applicazioni di automazione gravose e impegnative che richiedono le massime prestazioni di sollevamento e un uso efficiente dello spazio di produzione. C...
assi
6
Carico utile robot
270 kg
Raggio d'azione robot
3095 mm
robot
R-2000/300F-27E
Il modello R-2000/300F-27E garantisce le massime prestazioni di sollevamento per le applicazioni di automazione industriale più esigenti, offrendo una portata massima di carico di 300 kg con uno sb...
assi
6
Carico utile robot
300 kg
Raggio d'azione robot
2655 mm
robot
R-2000𝑖C/100P
R-2000iC/100P è un robot a 6 assi montato su piedistallo, progettato per garantire una produttività senza pari nelle applicazioni di trasferimento da pressa a pressa nei settori Automotive e Compon...
assi
6
Carico utile robot
100 kg
Raggio d'azione robot
3540 mm
robot
R-2000𝑖C/125L
R-2000iC/125L è un robot a 6 assi progettato come braccio lungo versatile per applicazioni ad alto carico che richiedono un'eccellente ripetibilità. Con una portata estesa di 3100 mm, questo robot ...
assi
6
Carico utile robot
125 kg
Raggio d'azione robot
3100 mm
robot
R-2000𝑖C/165F
Il R-2000𝑖C/165F è un robot a 6 assi progettato come un tuttofare per la gestione di carichi pesanti fino a 165 kg. Dotato di un polso sottile, garantisce tempi ciclo eccellenti per operazioni effi...
assi
6
Carico utile robot
165 kg
Raggio d'azione robot
2655 mm
robot
R-2000𝑖C/165R
Il R-2000𝑖C/165R è un robot versatile a 6 assi progettato per il montaggio su scaffale (rack mounting), offrendo una soluzione perfetta per risparmiare spazio prezioso a terra. Questo "tuttofare" h...
assi
6
Carico utile robot
165 kg
Raggio d'azione robot
3095 mm
robot
R-2000𝑖C/190S
L'R-2000𝑖C/190S è un robot a 6 assi progettato per applicazioni di lavorazione ad alta precisione. Con la capacità di fresare una varietà di materiali difficili, tra cui plastica, resina, alluminio...
assi
6
Carico utile robot
190 kg
Raggio d'azione robot
2040 mm
robot
R-2000𝑖C/210F
L'R-2000iC/210F è un robot a 6 assi progettato come tuttofare per la movimentazione di carichi pesanti fino a 210 kg. Questo modello è dotato di un polso sottile che garantisce tempi ciclo eccellen...
assi
6
Carico utile robot
210 kg
Raggio d'azione robot
2655 mm
robot
R-2000𝑖C/210L
The R-2000𝑖C/210L is a robust 6-axis robot boasting exceptional rigidity and a high payload capacity of 210 kg. With an impressive reach of 3100 mm, it delivers unparalleled flexibility to handle d...
assi
6
Carico utile robot
210 kg
Raggio d'azione robot
3100 mm
robot
R-2000𝑖C/210R
L’R-2000𝑖C/210R è un robot versatile a 6 assi progettato per il montaggio a rack, offrendo una soluzione ideale per ottimizzare lo spazio a terra. Questo robot polivalente dispone di un ampio campo...
assi
6
Carico utile robot
210 kg
Raggio d'azione robot
3095 mm
robot
R-2000𝑖C/210WE Wash
L'R-2000iC/210WE è un robot a 6 assi potente e robusto, progettato per operare in ambienti difficili. Con protezione IP67 di serie, resiste a condizioni di umidità, polvere e sporco, rendendolo ide...
assi
6
Carico utile robot
210 kg
Raggio d'azione robot
2450 mm
robot
R-2000𝑖C/220U
Il robot R-2000𝑖C/220U ha un'esclusiva configurazione capovolta e una flessibilità a 6 assi, che massimizza l'utilizzo dello spazio e offre prestazioni senza precedenti. Perfetto per gli spazi rist...
assi
6
Carico utile robot
220 kg
Raggio d'azione robot
2518 mm