Skip to main content
The FANUC R-1000/80-22A is a high-speed robot for a range of operations including welding, handling and palletising.

R-1000𝑖A/80F

L’R-1000𝑖A/80F è un robot affidabile progettato per gestire carichi medi ad alta velocità. Grazie alla sua capacità di accelerazione rapida, garantisce tempi ciclo efficienti in operazioni come saldatura, movimentazione e palletizzazione. I suoi sei assi offrono grande flessibilità per un’ampia gamma di applicazioni. Dotato di protezione standard al polso, il robot lavora efficacemente in ambienti umidi e polverosi, rendendolo una scelta versatile e affidabile per diverse esigenze industriali.
Carico utile robot
80 kg
Raggio d'azione robot
2230 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Prestazioni ad alta velocità

Massimizza la tua produttività e beneficia di accelerazioni rapide e tempi di ciclo ridotti. Questo robot è la scelta ideale per una varietà di operazioni come la saldatura, la manipolazione e la pallettizzazione.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Design robotico essenziale

Evita inceppamenti e interferenze grazie al design pulito del robot e approfitta dei servizi integrati lungo il braccio robotico. La soluzione perfetta per celle di lavoro estremamente compatte.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Versatilità aggiuntiva

Questo robot compatto può essere montato a terra o appeso per una grande versatilità.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protezione IP67 di serie

Il polso e il braccio J3, resistenti all'acqua e alla polvere, garantiscono la massima durata e un'eccezionale operatività.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Costruito per la velocità

Accelera la tua produzione. Tutti i componenti sono costruiti appositamente per garantire la massima velocità e affidabilita', sulla base di anni di esperienza nel campo dell'automazione.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
80 kg
Raggio d'azione robot
2230 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54/IP56
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì
montaggio a soffitto
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi a specifiche tecniche essenziali e informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i nostri documenti scaricabili, per supportare il tuo processo decisionale e massimizzare l’utilizzo dei prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Image R-1000iA/80F

Serie R-1000

Versatilità, affidabilita' e prestazioni di fama mondiale per robot di medie dimensioni. Esplora ora la nostra serie R-1000!

Lasciati ispirare