Serie R-1000
Versatilità, affidabilita' e robotica ad alte prestazioni per Portate Massime
La serie FANUC R-1000 è rinomata per la sua versatilità ed efficienza nella robotica industriale ad alta velocità. Progettata specificamente per il settore automobilistico, eccelle nella saldatura a punti, nella movimentazione dei materiali e nella pallettizzazione. In grado di gestire carichi utili fino a 130 kg e di raggiungere 2.2 m, questa serie offre opzioni a 5 e 6 assi su misura per carichi utili medi. Il suo profilo veloce e sottile non solo consente di risparmiare spazio, ma garantisce anche la massima precisione e affidabilita'. Progettata per la saldatura a punti compatta e ad alta densità, la R-1000 offre velocità di accelerazione eccezionali per tempi di ciclo ottimali. Grazie al grado di protezione IP67 e ai motori polso strategicamente posizionati, è in grado di operare in ambienti difficili e di stabilire nuovi standard nell'automazione industriale.