Skip to main content
The FANUC R-1000/80-22A is a high-speed robot for a range of operations including welding, handling and palletising.

R-1000𝑖A/100F

Il R-1000𝑖A/100F è un potente robot a 6 assi progettato per versatilità e precisione. Progettato per la velocità, offre tempi di ciclo eccezionali, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni di saldatura a punti ad alta velocità. Il suo design compatto e leggero garantisce non solo un’efficienza nello spazio, ma ne migliora anche l’adattabilità in diverse applicazioni di saldatura. Questo robot è la soluzione perfetta per le aziende che cercano prestazioni elevate e processi di saldatura che ottimizzano lo spazio.
Carico utile robot
100 kg
Raggio d'azione robot
2230 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Icon for Robot Wrist. SVG

Lo specialista della saldatura a punti

Questo robot è uno specialista della saldatura a punti, ideale per le celle multirobot e offre tempi di funzionamento del sistema impareggiabili e prestazioni massime con portate massime di 100 kg.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protezione IP67 di serie

Il polso e il braccio J3, resistenti all'acqua e alla polvere, garantiscono la massima durata e un'eccezionale operatività.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Costruito per la velocità

Accelera la tua produzione. Tutti i componenti sono costruiti appositamente per garantire la massima velocità e affidabilita', sulla base di anni di esperienza nel campo dell'automazione.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Versatilità aggiuntiva

Questo robot compatto può essere montato a terra o appeso per una grande versatilità.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Design robotico essenziale

Evita inceppamenti e interferenze grazie al design pulito del robot e approfitta dei servizi integrati lungo il braccio robotico. La soluzione perfetta per celle di lavoro estremamente compatte.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
100 kg
Raggio d'azione robot
2230 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54/IP56
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
montaggio a soffitto

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi a specifiche tecniche essenziali e informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, supportando il tuo processo decisionale e massimizzando l’utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Image R-1000iA/80F

Serie R-1000

Versatilità, affidabilita' e prestazioni di fama mondiale per robot di medie dimensioni. Esplora ora la nostra serie R-1000!

Lasciati ispirare