Il R-1000𝑖A/130F è un modello di robot che unisce efficienza, velocità e robustezza in dimensioni compatte. Offre una notevole capacità di carico di 130 kg, adatta a un’ampia gamma di settori e applicazioni. Questa elevata capacità di carico si combina con un design compatto, che permette di operare in celle di lavoro ridotte senza compromettere produttività e prestazioni. Il R-1000𝑖A/130F è la soluzione ideale per chi cerca un sistema robotico potente ma al tempo stesso salvaspazio.
Solleva 130 kg senza sforzo e beneficia comunque di un design leggero, salvaspazio e di prestazioni di movimento uniche grazie all’elevata rigidità meccanica.
Protezione IP67 di serie
Il polso e il braccio J3, resistenti all'acqua e alla polvere, garantiscono la massima durata e un'eccezionale operatività.
Costruito per la velocità
Accelera la tua produzione. Tutti i componenti sono costruiti appositamente per garantire la massima velocità e affidabilita', sulla base di anni di esperienza nel campo dell'automazione.
Versatilità aggiuntiva
Questo robot compatto può essere montato a terra o appeso per una grande versatilità.
Design robotico essenziale
Evita inceppamenti e interferenze grazie al design pulito del robot e approfitta dei servizi integrati lungo il braccio robotico. La soluzione perfetta per celle di lavoro estremamente compatte.
Service First
Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.
Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, supportando il tuo processo decisionale e massimizzando l’utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.
Il controllore R-30iB Plus è un controllore ad alte prestazioni progettato per una produttività più intelligente. È stato sviluppato per semplificare l’utilizzo dei robot e dell’automazione nell’in...
Esplora un’ampia gamma di accessori per robot che si integrano perfettamente con i nostri robot e cobot. Scopri come ottimizzare il tuo progetto di automazione.
La potenza per fare di più – i posizionatori servo FANUC ampliano le tue possibilità e ti permettono di sfruttare al massimo il tuo robot FANUC. I modelli coprono una gamma di portate fino a 9000 k...
Diamo ai robot FANUC la possibilità di vedere!
𝑖RVision è l'esclusivo sistema di rilevamento visivo di FANUC, completamente integrato, che permette ai robot FANUC di vedere - rendendo la produzio...
Diamo ai robot FANUC la possibilità di sentire! I sensori di forza FANUC danno ai vostri robot un tocco simile a quello umano, misurando la forza e la coppia in sei dimensioni. Questa tecnologia mi...
La tecnologia 𝑖RPickTool porta la robotica a un nuovo livello di destrezza. Dotando i robot di un sistema di visione integrato, conferisce loro una sorta di coordinazione occhio-mano, simile a que...
Progettato per garantire prestazioni e affidabilità di altissimo livello, il robot FANUC 𝑖PC Box rappresenta una soluzione industriale affidabile per le applicazioni robotiche avanzate che richied...
Un pacchetto di assi ausiliari completamente integrato, standardizzato e completo con motori FANUC rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni più diverse che richiedono un asse aggiuntivo ...
Esplora oltre 250 funzioni software che ti permettono di fare di più. Dalla sicurezza agli strumenti di comunicazione fino ai software applicativi, trova esattamente ciò che ti serve per elevare con facilità i tuoi progetti di robotica.
ROBOGUIDE: l'ultimo software di programmazione e simulazione offline, creato appositamente per i robot FANUC. Grazie alla sua tecnologia all'avanguardia, ROBOGUIDE consente agli utenti di creare, p...
Un guasto al robot può causare un significativo fermo di produzione del sistema. Zero Down Time di FANUC è una soluzione IoT progettata per eliminare i fermi di produzione imprevisti e migliorare l...
L'impostazione di un'applicazione è semplificata dal software applicativo FANUC, che è diventato una risorsa preziosa per gli integratori e gli utenti. Le soluzioni software sono caratterizzate da ...
Migliora i robot FANUC con protocolli di comunicazione avanzati. Sfrutta la potenza dei protocolli di comunicazione avanzati per garantire un'integrazione perfetta e prestazioni ottimali nei vostri...
Sfrutta tutto il potenziale dei tuoi robot FANUC con le nostre soluzioni software di motion gratuite.
Dall’ottimizzazione dei percorsi per la massima efficienza al coordinamento semplice e preciso...
Approfitta di soluzioni software dedicate, progettate per semplificare la programmazione dei robot. FANUC offre un portafoglio completo che migliora significativamente l'efficienza. Semplificate il...
Soprattutto, la sicurezza dell’operatore è l’elemento più critico nella progettazione di una cella robotica. Creare un ambiente sicuro può essere costoso e avere un impatto significativo sullo spaz...
Automatizzate la manipolazione dei materiali con i robot industriali per ottenere numerosi vantaggi per la vostra azienda. Aumentate significativamente l'efficienza e la produttività riducendo il tempo e lo sforzo necessari per la movimentazione manuale. Lasciate che i robot operino ininterrottamente senza affaticarsi per garantire prestazioni costanti e ridurre al minimo gli errori, con conseguente aumento della produttività e tempi di lavorazione più rapidi.
Garantisci saldature di alta qualità e migliora la produttività con i robot per la saldatura a punti.
Integrali come componente essenziale dei processi produttivi moderni per assicurare prestazioni affidabili e costanti.
Mantieni una qualità di saldatura uniforme, riduci i tempi di produzione e minimizza gli errori umani.
Abbassa i costi di manodopera, diminuisci gli sprechi di materiale e abilita il funzionamento 24/7 per aumentare l’efficienza complessiva della produzione.
Nessuno ha più esperienza di FANUC nell'automatizzare la produzione di veicoli elettrici. Affidati a noi per automatizzare tutti i tuoi processi di produzione di veicoli elettrici.
Il settore alimentare e delle bevande è il nostro pane quotidiano. Contattaci oggi stesso per mettere al vostro servizio la nostra esperienza in materia di robotica nell'industria alimentare e delle bevande.
L'ampia offerta di robot FANUC per il magazzino si adatta alle esigenze di chiunque voglia applicare l'automazione al proprio magazzino, centro di distribuzione, fulfillment center e altro ancora.