Skip to main content
Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Robot Finder

Trova il prodotto giusto con il Robot Finder. Per affinare la ricerca, seleziona uno o più criteri. Spunta o deseleziona le caselle per modificare i filtri di ricerca. Clicca sui risultati per accedere alla pagina del modello che ti interessa.

Affina la ricerca

127 Robot – 113-127 Robot
robot

R-2000𝑖C/240F

Il R-2000𝑖C/240F è un robot a 6 assi progettato come un tuttofare per la movimentazione di carichi pesanti fino a 240 kg. Questo modello presenta un design del polso sottile, che consente tempi cic...
assi
6
Carico utile robot
240 kg
Raggio d'azione robot
2655 mm
The FANUC R-2000/270F-27C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.
robot

R-2000𝑖C/270F

L'R-2000𝑖C/270F è di gran lunga il robot più robusto della gamma R-2000. È un robot a 6 assi progettato come un tuttofare per la movimentazione di carichi pesanti fino a 270 kg. Improntato a un ing...
assi
6
Carico utile robot
270 kg
Raggio d'azione robot
2655 mm
The FANUC R-2000/270R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideal for a multitude of high-payload applications.
robot

R-2000𝑖C/270R

L'R-2000𝑖C/270R è un robot versatile a 6 assi progettato per il montaggio su scaffale (rack mounting), offrendo una soluzione perfetta per risparmiare prezioso spazio a terra. Con un braccio J3 rin...
assi
6
Carico utile robot
270 kg
Raggio d'azione robot
3095 mm
The FANUC R-2000/100F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.
robot

R-2000𝑖D/100FH

Dotato di un carico utile di 100 kg, il R-2000𝑖D/100FH è ideale per una vasta gamma di attività di manipolazione in quasi ogni applicazione. Il suo design a braccio cavo consente un cablaggio compl...
assi
6
Carico utile robot
100 kg
Raggio d'azione robot
2605 mm
The FANUC R-2000/165F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.
robot

R-2000𝑖D/165FH

Il R-2000𝑖D/165FH è un modello di robot a braccio cavo con un carico utile di 165 kg, ideale per tutte le applicazioni che richiedono cavi di processo, come la saldatura a punti o le applicazioni d...
assi
6
Carico utile robot
165 kg
Raggio d'azione robot
2605 mm
The FANUC R-2000/210F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.
robot

R-2000𝑖D/210FH

Con un carico utile di 210 kg, la R-2000𝑖D/210FH è ideale per un'ampia gamma di attività di movimentazione pesante e per applicazioni di saldatura a punti. Il progetto del braccio cavo consente un ...
assi
6
Carico utile robot
210 kg
Raggio d'azione robot
2605 mm
The FANUC SR-12iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.
robot

SR-12𝑖A

Lo SR-12𝑖A, dal design snello e leggero, è pensato per un’integrazione fluida nelle linee di assemblaggio o confezionamento. Il passaggio interno di cavi e tubi garantisce un aspetto pulito e privo...
assi
4
Carico utile robot
12 kg
Raggio d'azione robot
900 mm
robot

SR-12𝑖A/C Food/Clean

Progettato specificamente per applicazioni in camere bianche e nel settore alimentare, il modello SR-12𝑖A/C rispetta gli standard ISO Classe 5. È dotato di una verniciatura in epoxy bianco e lubrif...
assi
4
Carico utile robot
12 kg
Raggio d'azione robot
900 mm
The FANUC SR-20iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.
robot

SR-20𝑖A

L’SR-20𝑖A, con la sua struttura snella e leggera, è progettato per un’integrazione fluida nelle linee di assemblaggio o packaging. Il passaggio interno di cavi e tubi garantisce un aspetto pulito e...
assi
4
Carico utile robot
20 kg
Raggio d'azione robot
1100 mm
The FANUC SR-3iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.
robot

SR-3𝑖A

L’SR-3𝑖A, con una capacità di carico di 3 kg e un raggio operativo orizzontale di 400 mm e verticale di 200 mm, è progettato su misura per attività robotiche di piccola scala come assemblaggio, pic...
assi
4
Carico utile robot
3 kg
Raggio d'azione robot
400 mm
The FANUC SR-3iA/C is a SCARA robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

SR-3𝑖A/C Food/Clean

Progettato specificamente per applicazioni in camere bianche e nel settore alimentare, il modello SR-3𝑖A/C è conforme agli standard ISO Classe 5. È dotato di una verniciatura epossidica bianca e di...
assi
4
Carico utile robot
3 kg
Raggio d'azione robot
400 mm
The FANUC SR-3iA/U is a upside down version SCARA robot suited to assembly, picking, inspection and packaging applications.
robot

SR-3𝑖A/U

Il robot SR-3𝑖A/U, montato a soffitto, ridefinisce l’efficienza grazie alla sua operatività rapida e precisa, eliminando la “zona morta” tipica dei tradizionali robot SCARA. La sua configurazione u...
assi
4
Carico utile robot
3 kg
Raggio d'azione robot
350 mm
robot

SR-6𝑖A

L’SR-6𝑖A è la scelta ideale per applicazioni di assemblaggio, pick and place, ispezione e packaging che richiedono una capacità di carico fino a 6 kg. Con un ingombro ridotto, l’SR-6𝑖A garantisce v...
assi
4
Carico utile robot
6 kg
Raggio d'azione robot
650 mm
The FANUC SR-6iA/C is a SCARA robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

SR-6𝑖A/C Food/Clean

Progettato specificamente per ambienti cleanroom e applicazioni alimentari, il modello SR-6𝑖A/C rispetta gli standard ISO Classe 5. È dotato di una verniciatura in epoxy bianca e grasso certificato...
assi
4
Carico utile robot
6 kg
Raggio d'azione robot
650 mm
robot

SR-9𝑖A/R

SR 9𝑖A/R è un robot SCARA con montaggio su rack progettato per il trasporto rapido e affidabile di piccoli componenti come i moduli di celle solari. Con una portata massima di 9 kg e uno sbraccio d...
assi
4
Carico utile robot
9 kg
Raggio d'azione robot
620 mm