Skip to main content
The FANUC SR-3iA/C is a SCARA robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

SR-3𝑖A/C Food/Clean

Progettato specificamente per applicazioni in camere bianche e nel settore alimentare, il modello SR-3𝑖A/C è conforme agli standard ISO Classe 5. È dotato di una verniciatura epossidica bianca e di grasso alimentare. Come gli altri modelli della gamma SCARA FANUC, offre velocità e precisione su un’area operativa completa di 360°. Il design leggero su piedistallo e i servizi integrati ne migliorano la compattezza, riducendo significativamente le interferenze con le attrezzature circostanti. Questo robot rappresenta la scelta ideale per le industrie che richiedono elevati standard di pulizia e precisione nei loro processi automatizzati.
Carico utile robot
3 kg
Raggio d'azione robot
400 mm
assi
4
Scarica la scheda tecnica

Robot SCARA ad alta velocità per una produttività più rapida

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Adatto per la camera bianca

Soddisfano i requisiti degli ambienti puliti con un progetto igienico caratterizzato da rivestimento epossidico bianco, bulloni antiruggine e standard ISO 5.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialista in applicazioni alimentari

Evita il rischio di contaminazione grazie al grasso alimentare NSF-H1. Approfitta di un design resistente al lavaggio con verniciatura in epoxy bianca, bulloni anti-ruggine e grado di protezione IP54.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Produttivita' massimizzata

Massimizza la produttivita' e beneficiate di tempi di ciclo eccezionalmente brevi e di un'elevata ripetibilita' con l'innovativa tecnologia di azionamento FANUC.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Programmazione intuitiva

Un'interfaccia standard basata sul Web consente una programmazione facile e intuitiva del robot utilizzando un tablet o un computer desktop con il software 𝑖RProgrammer di FANUC.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Tempo di avvio più rapido

Il recupero dagli errori è semplice grazie all’interruttore di rilascio del freno sul robot.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Gestione cavi migliorata

Riduci al minimo l'area di interferenza e semplifica la pulizia grazie all'uscita inferiore del cavo.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
3 kg
Raggio d'azione robot
400 mm
assi
4
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP54
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, supportando il tuo processo decisionale e massimizzando l’utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Serie SCARA

Aumenta velocità e precisione. Scopri ora la nostra Serie SCARA!

Lasciati ispirare