Skip to main content
The FANUC R-2000/270R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideal for a multitude of high-payload applications.

R-2000𝑖C/270R

L'R-2000𝑖C/270R è un robot versatile a 6 assi progettato per il montaggio su scaffale (rack mounting), offrendo una soluzione perfetta per risparmiare prezioso spazio a terra. Con un braccio J3 rinforzato, questo modello può trasportare carichi utili fino a 270 kg. Questo "tuttofare" ha un'impressionante area di lavoro di 3095 mm e il suo design garantisce un utilizzo ottimale dello spazio a terra, mantenendo la promessa di una maggiore efficienza operativa e produttività. Con prestazioni elevate ed eccellente capacità di carico, è la soluzione perfetta per un'ampia gamma di applicazioni con carichi pesanti.
Carico utile robot
270 kg
Raggio d'azione robot
3095 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Prestazioni potenti

Portata massima di 270 kg grazie al braccio J3 con il robot FANUC più robusto montato su rack.
Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Massima area di lavoro

Il montaggio su rack, unito all'enorme sbraccio di 3095 mm di questo modello, consente di portare l'utensile direttamente sul posto, indipendentemente dallo spazio di lavoro.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Grande versatilità

Risparmia spazio prezioso sul pavimento e aggiungi versatilità alla vostra installazione montando il robot su un rack.
Icon for Robot Wrist. SVG

Lo specialista della saldatura a punti

In grado di soddisfare tutte le opzioni di saldatura a punti disponibili, questo modello è la scelta comprovata per ottenere le massime prestazioni e tempi di attività del sistema. Il vantaggio è la facilità di installazione e il progetto salvaspazio.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
270 kg
Raggio d'azione robot
3095 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54/IP56
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i nostri documenti scaricabili. Ti aiuteranno nel processo decisionale e a massimizzare l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Serie R-2000

Il leader del settore per quasi tutte le applicazioni che richiedono robot con carichi pesanti. Esplora ora la nostra serie R-2000!

Lasciati ispirare