La serie R-2000 è il robot FANUC di maggior successo al mondo. Con prestazioni elevate e capacità di carico fino a 270 kg, è la soluzione perfetta per molteplici applicazioni con carichi elevati. Compatto e ad alta velocità, con un braccio e un polso sottili, l'R-2000 è un tuttofare progettato per tutte le applicazioni di Manipolazione robot e per la robotica di saldatura.
Quando la richiesta di produzione accelera drasticamente in un breve lasso di tempo, la robotica e l'automazione possono aiutare a soddisfare i requisiti molto più rapidamente di quanto molti pensino. Tuttavia, questo risultato dipende in larga misura dalla scelta di robotiche facili da installare, programmare e mettere in funzione.
L’automazione non si ferma mai. Anche quando replichi una cella di produzione, c’è sempre spazio per migliorare: tempi ciclo ottimizzati e maggiore affidabilità, per esempio.
È stata creata una cella robotica per lavorare cuscinetti ad anello di grandi dimensioni. Un robot FANUC R-2000𝑖C/210L, con una capacità di carico di 210 kg e sensore di visione 3D, carica e scarica gli anelli in un tornio CNC verticale. Mikron Plus ha utilizzato il CNC FANUC Servo Learning Oscillazione per spezzare i trucioli lunghi in pezzi più piccoli. Questa soluzione ha aumentato la produttività, ridotto i costi e garantito un'elevata precisione e qualità, riducendo al minimo la dipendenza dalla manodopera.
Un'azienda chiave dell'industria farmaceutica ha migliorato significativamente le proprie capacità produttive grazie alle soluzioni di automazione FANUC. Con l'integrazione dei robot FANUC, DEMO ha ottimizzato i processi di riempimento, confezionamento ed etichettatura, con conseguente aumento dell'efficienza, dell'accuratezza e della produttività complessiva delle operazioni.
Affronta compiti di pallettizzazione impegnativi è un gioco da ragazzi per i robot. Per le applicazioni complesse, uno sviluppo e un progetto ben studiati garantiscono l'efficienza e la competitività della produzione.