Skip to main content
The FANUC R-2000/190-20C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited for high accuracy machining applications.

R-2000𝑖C/190S

L'R-2000𝑖C/190S è un robot a 6 assi progettato per applicazioni di lavorazione ad alta precisione. Con la capacità di fresare una varietà di materiali difficili, tra cui plastica, resina, alluminio e legno, garantisce livelli di accuratezza senza precedenti. L'elevata rigidità del robot e l'inclusione standard della firma FANUC 𝑖RCalibration come parte dell'opzione Accuracy and Stiffness Enhancement assicurano prestazioni e affidabilità ottimali per le vostre esigenze industriali.
Carico utile robot
190 kg
Raggio d'azione robot
2040 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Ti presentiamo il modello a braccio corto della serie R-2000

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Alta precisione

Elimina il rischio di imprecisione grazie all'elevata rigidità, anche nelle applicazioni ad alta velocità e in curva.
Pictogram for Coordinated Welding (Robot) in black. SVG format.

Precisione della posizione assoluta

Garantisci massima accuratezza nelle lavorazioni grazie alla tecnologia di calibrazione FANUC 𝑖RCalibration, inclusa di serie.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Prestazioni elevate

Ottieni precisione straordinaria nelle lavorazioni e sfrutta prestazioni di movimento eccellenti, soprattutto negli angoli stretti.
Pictogram for Multi workpiece cutting (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Eccellente accessibilità al pezzo

Accedi facilmente ai pezzi da lavorare da molteplici angolazioni grazie a una lunga estensione combinata con sei assi di movimento.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
190 kg
Raggio d'azione robot
2040 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì
montaggio a soffitto
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni utili sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per supportarti nel processo decisionale e massimizzare l’utilizzo delle soluzioni FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Serie R-2000

Il leader del settore per quasi tutte le applicazioni che richiedono robot con carichi pesanti. Esplora ora la nostra serie R-2000!

Lasciati ispirare