Skip to main content
The FANUC R-2000/270F-27C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/270F

L'R-2000𝑖C/270F è di gran lunga il robot più robusto della gamma R-2000. È un robot a 6 assi progettato come un tuttofare per la movimentazione di carichi pesanti fino a 270 kg. Improntato a un ingombro relativamente ridotto, il suo progetto consente di sfruttare al meglio lo spazio in ambienti di fabbrica affollati. Nelle applicazioni di saldatura a punti, la sua forza, la sua compattezza e la sua velocità si fanno notare. Tuttavia, è in grado di gestire anche un'ampia gamma di altri processi di produzione e pallettizzazione.
Carico utile robot
270 kg
Raggio d'azione robot
2655 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Robot per carichi ultra-pesanti

Affronta le richieste di movimentazione dei materiali in vari settori con questa enorme capacità di carico.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Design compatto per risparmiare spazio

Risparmia spazio a terra e sfrutta al massimo la tua area produttiva con questo design leggero e compatto. Massimizza lo spazio e consenti ai robot di lavorare in stretta prossimità.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Funzionamento veloce

Aumenta la produttività e ottiene tempi di ciclo eccellenti grazie al polso sottile, perfetto per le applicazioni di saldatura a punti ad alta velocità.
Icon for Robot Wrist. SVG

Lo specialista della saldatura a punti

In grado di soddisfare tutte le opzioni di saldatura a punti disponibili, questo modello è la scelta comprovata per ottenere le massime prestazioni e tempi di attività del sistema. Il vantaggio è la facilità di installazione e il progetto salvaspazio.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
270 kg
Raggio d'azione robot
2655 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54/IP56
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i nostri documenti scaricabili. Ti aiuteranno nel processo decisionale e a massimizzare l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Serie R-2000

Il leader del settore per quasi tutte le applicazioni che richiedono robot con carichi pesanti. Esplora ora la nostra serie R-2000!

Lasciati ispirare