Skip to main content
The FANUC R-2000/165F-26D Hollow is a hollow arm robot model designed for full productivity.

R-2000𝑖D/165FH

Il R-2000𝑖D/165FH è un modello di robot a braccio cavo con un carico utile di 165 kg, ideale per tutte le applicazioni che richiedono cavi di processo, come la saldatura a punti o le applicazioni di movimentazione dei materiali. Il suo design a braccio cavo consente un cablaggio completamente interno, con i cavi di processo integrati facilmente accessibili per una sostituzione indipendente tramite ampi sportelli di manutenzione. I cavi sono progettati per una lunga durata e una facile manutenzione, riducendo i tempi e i costi di manutenzione. Questo modello, che fa risparmiare prezioso spazio a terra nel reparto di produzione, ha un ingombro minimo di 678 x 536 mm ed è facile da integrare grazie alla sua forma e al design compatto.
Carico utile robot
165 kg
Raggio d'azione robot
2605 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Cavi ottimizzati di lunga durata

Riduce i tempi e i costi di manutenzione con cavi progettati per garantire un'elevata durata e una facile manutenzione.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Design salvaspazio

Risparmia spazio prezioso in produzione e beneficia di un design compatto con un impatto ridotto.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Gestione intelligente dei cavi

Evita interferenze con le apparecchiature di sistema e prolunga la vita dei cavi instradandoli attraverso il polso cavo intelligente.
Icon for Robot Wrist. SVG

Lo specialista della saldatura a punti

In grado di soddisfare tutte le opzioni di saldatura a punti disponibili, questo modello è la scelta comprovata per ottenere le massime prestazioni e tempi di attività del sistema. Il vantaggio è la facilità di installazione e il progetto salvaspazio.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
165 kg
Raggio d'azione robot
2605 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i nostri documenti scaricabili. Ti aiuteranno nel processo decisionale e a massimizzare l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Serie R-2000

Il leader del settore per quasi ogni applicazione che richiede robot con carichi pesanti. Esplora la nostra Serie R-2000 ora!

Lasciati ispirare

FANUC R-2000iC industrial robot and Arc Mate 100iD arc welding robot boosting the production of car seat structures at Brose Sitech.
Sitech

I robot FANUC mettono Brose Sitech al posto di guida

Il settore automobilistico è noto per le sue richieste di alta produttività, i margini di profitto ridotti e i rigorosi standard di qualità. L'automazione è essenziale per garantire una produzione affidabile, ripetibile ed economica, con il massimo tempo di attività. La scelta del fornitore di robotica, quindi, è fondamentale.