L’SR-6𝑖A è la scelta ideale per applicazioni di assemblaggio, pick and place, ispezione e packaging che richiedono una capacità di carico fino a 6 kg. Con un ingombro ridotto, l’SR-6𝑖A garantisce velocità e precisione in un campo operativo di 360°. Il design leggero su piedistallo e i servizi integrati ne aumentano la compattezza, riducendo significativamente il rischio di interferenze con le attrezzature circostanti. È una soluzione altamente efficiente per ambienti con spazi limitati, offrendo prestazioni precise e affidabili nelle applicazioni di movimentazione.
Robot SCARA ad alta velocità per una produttività più rapida
Vi presentiamo la famiglia SCARA
La nostra famiglia di robot SCARA a 4 assi comprende modelli con portata massima di 20 kg e sbraccio fino a 1.100 mm. I modelli dedicati sono dotati di rivestimento epossidico bianco, IP54, grasso alimentare NSF-H1 e bulloni antiruggine, che li rendono la scelta ideale per applicazioni alimentari e in camera bianca.
Highlights
Vantaggi per la tua azienda
Produttivita' massimizzata
Massimizza la produttivita' e beneficiate di tempi di ciclo eccezionalmente brevi e di un'elevata ripetibilita' con l'innovativa tecnologia di azionamento FANUC.
Facile integrazione
Semplifica l'integrazione e ridurre i costi grazie a servizi integrati come I/O e 24VDC, elettrovalvole e linee d'aria nel robot.
Programmazione intuitiva
Un'interfaccia standard basata sul Web consente una programmazione facile e intuitiva del robot utilizzando un tablet o un computer desktop con il software 𝑖RProgrammer di FANUC.
Tempo di avvio più rapido
Il recupero dagli errori è semplice grazie all’interruttore di rilascio del freno sul robot.
Gestione cavi migliorata
Riduci al minimo l'area di interferenza e semplifica la pulizia grazie all'uscita inferiore del cavo.
Design salvaspazio
Libera spazio prezioso per altre apparecchiature o processi grazie a un'impronta ultracompatta e al montaggio a parete.
Alta flessibilità
La scelta ideale per un'ampia gamma di applicazioni, con un'area di lavoro a 360 gradi combinata con uno sbraccio fino a 1.100 mm e una portata massima di 20 kg.
Service First
Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.
Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per supportare il tuo processo decisionale e massimizzare l’utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.
Il controllore R-30iB Plus è un controllore ad alte prestazioni progettato per una produttività più intelligente. È stato sviluppato per semplificare l’utilizzo dei robot e dell’automazione nell’in...
Esplora un’ampia gamma di accessori per robot che si integrano perfettamente con i nostri robot e cobot. Scopri come ottimizzare il tuo progetto di automazione.
Diamo ai robot FANUC la possibilità di vedere!
𝑖RVision è l'esclusivo sistema di rilevamento visivo di FANUC, completamente integrato, che permette ai robot FANUC di vedere - rendendo la produzio...
La tecnologia 𝑖RPickTool porta la robotica a un nuovo livello di destrezza. Dotando i robot di un sistema di visione integrato, conferisce loro una sorta di coordinazione occhio-mano, simile a que...
Esplora oltre 250 funzioni software che ti permettono di fare di più. Dalla sicurezza agli strumenti di comunicazione fino ai software applicativi, trova esattamente ciò che ti serve per portare i tuoi progetti di robotica a un livello superiore con facilità.
Un guasto al robot può causare un significativo fermo di produzione del sistema. Zero Down Time di FANUC è una soluzione IoT progettata per eliminare i fermi di produzione imprevisti e migliorare l...
ROBOGUIDE: l'ultimo software di programmazione e simulazione offline, creato appositamente per i robot FANUC. Grazie alla sua tecnologia all'avanguardia, ROBOGUIDE consente agli utenti di creare, p...
Migliora i robot FANUC con protocolli di comunicazione avanzati. Sfrutta la potenza dei protocolli di comunicazione avanzati per garantire un'integrazione perfetta e prestazioni ottimali nei vostri...
Sfrutta tutto il potenziale dei tuoi robot FANUC con le nostre soluzioni software di motion gratuite.
Dall’ottimizzazione dei percorsi per la massima efficienza al coordinamento semplice e preciso...
Approfitta di soluzioni software dedicate, progettate per semplificare la programmazione dei robot. FANUC offre un portafoglio completo che migliora significativamente l'efficienza. Semplificate il...
Soprattutto, la sicurezza dell’operatore è l’elemento più critico nella progettazione di una cella robotica. Creare un ambiente sicuro può essere costoso e avere un impatto significativo sullo spaz...
Automatizza i processi di assemblaggio con i robot per ottenere vantaggi significativi rispetto ai metodi manuali. Assicurano una precisione e una coerenza senza pari, riducendo gli errori e garantendo una produzione di alta qualità. Aumentano la velocità di produzione consentendo un funzionamento continuo senza affaticamento, con conseguente aumento della produttivita'. Aumentano l'efficienza, la qualità e la sicurezza, rendendo l'automazione un investimento strategico per qualsiasi attività produttiva.
La tecnologia di ispezione visiva migliora i vostri processi produttivi con sistemi automatizzati basati su immagini che ispezionano e analizzano accuratamente gli oggetti. Le soluzioni avanzate di ispezione visiva utilizzano telecamere, sensori e software all'avanguardia per acquisire ed elaborare immagini, rilevare difetti, misurare dimensioni e garantire che i vostri prodotti soddisfino i più elevati standard di qualità.
Automatizzate la manipolazione dei materiali con i robot industriali per ottenere numerosi vantaggi per la vostra azienda. Aumentate significativamente l'efficienza e la produttività riducendo il tempo e lo sforzo necessari per la movimentazione manuale. Lasciate che i robot operino ininterrottamente senza affaticarsi per garantire prestazioni costanti e ridurre al minimo gli errori, con conseguente aumento della produttività e tempi di lavorazione più rapidi.
Nessuno ha più esperienza di FANUC nell'automatizzare la produzione di veicoli elettrici. Affidati a noi per automatizzare tutti i tuoi processi di produzione di veicoli elettrici.
Il settore alimentare e delle bevande è il nostro pane quotidiano. Contattaci oggi stesso per mettere al vostro servizio la nostra esperienza in materia di robotica nell'industria alimentare e delle bevande.
L'ampia offerta di robot FANUC per il magazzino si adatta alle esigenze di chiunque voglia applicare l'automazione al proprio magazzino, centro di distribuzione, fulfillment center e altro ancora.