Affronta compiti di pallettizzazione impegnativi è un gioco da ragazzi per i robot. Per le applicazioni complesse, uno sviluppo e un progetto ben studiati garantiscono l'efficienza e la competitività della produzione.
Erkul Cosmetics, in Turchia, beneficia di una miriade di vantaggi in termini di qualità ed efficienza offerti da diversi prodotti di automazione FANUC ad alte prestazioni. Questa azienda cosmetica in rapida crescita sta cercando di stabilire un punto di riferimento per la produzione nel suo settore, supportata dai vantaggi competitivi offerti dalle soluzioni FANUC.
Il sollevamento di carichi pesanti e lo sforzo fisico sono ormai un lontano ricordo alla Green Services. Il sistema di pallettizzazione automatizzato con robot FANUC garantisce oggi un funzionamento sicuro e produttivo.
Nella produzione di elettrodomestici popolari come i macinacaffè, una serie di prerequisiti determina il successo della produzione. Ad esempio, solo processi chiaramente strutturati, efficienti e orientati agli obiettivi possono portare ai livelli richiesti di affidabilita' della produzione. Raggiungere questa ambizione diventa molto più realistico con l'automazione, come può testimoniare il leader di mercato Eugster/Frismag AG dopo l'adozione di 14 robot industriali LR Mate di FANUC e ZDT (Zero Down Time) di FANUC, che ora consentono l'assemblaggio continuo e automatizzato di un macinacaffè ogni 7 secondi.
Quando la richiesta di produzione accelera drasticamente in un breve lasso di tempo, la robotica e l'automazione possono aiutare a soddisfare i requisiti molto più rapidamente di quanto molti pensino. Tuttavia, questo risultato dipende in larga misura dalla scelta di robotiche facili da installare, programmare e mettere in funzione.
Esplorate la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.