Robot Finder
Trova il prodotto giusto con il Robot Finder. Per affinare la ricerca, seleziona uno o più criteri. Spunta o deseleziona le caselle per modificare i filtri di ricerca. Clicca sui risultati per accedere alla pagina del modello che ti interessa.
Affina la ricerca
127 Robot – 57-84 Robot
robot
M-2𝑖A/3S
Il robot Delta a 4 assi M-2𝑖A/3S è caratterizzato da uno sbraccio di 800 mm e da un progetto ultracompatto, ideale per la manipolazione ad alta velocità di piccoli pezzi. La sua versatilità simile ...
assi
4
Carico utile robot
3 kg
Raggio d'azione robot
800 mm
robot
M-2𝑖A/3SL
Il robot Delta a 4 assi M-2𝑖A/3SL è caratterizzato da un lungo raggio d'azione di 1.130 mm, abbinato a un design ultracompatto, ideale per la movimentazione ad alta velocità di piccoli pezzi. La su...
assi
4
Carico utile robot
3 kg
Raggio d'azione robot
1130 mm
robot
M-3𝑖A/12H
L'M-3𝑖A/12H è un robot Delta progettato per la precisione in applicazioni con carichi medi e alti. Questo modello si distingue per l'alta velocità del polso, che offre una maggiore efficienza opera...
assi
3
Carico utile robot
12 kg
Raggio d'azione robot
1350 mm
robot
M-3𝑖A/6S
L'M-3𝑖A/6S è un robot Delta rinomato per la sua efficienza nelle operazioni di picking ad alta velocità. Dotato di potenti servomotori, raggiunge una rapida accelerazione e tempi di ciclo notevolme...
assi
4
Carico utile robot
6 kg
Raggio d'azione robot
1350 mm
robot
M-410/800F-32C
L'M-410/800F-32C è un robot industriale ad alte prestazioni per la pallettizzazione, costruito per le attività industriali più impegnative. Con una capacità di carico fino a 800 kg, gestisce senza ...
assi
4
Carico utile robot
800 kg
Raggio d'azione robot
3203 mm
robot
M-410𝑖B/140H
Il M-410𝑖B/140H è un robot pallettizzatore a 5 assi, veloce e versatile, progettato per garantire precisione e rapidità, integrandosi perfettamente in qualsiasi ambiente produttivo ad alta velocità...
assi
5
Carico utile robot
140 kg
Raggio d'azione robot
2850 mm
robot
M-410𝑖C/110
Il M-410𝑖C/110 è un robot a 4 assi progettato specificamente per operazioni di palletizzazione e depalletizzazione di casse, sacchi e bottiglie, ideale per industrie che richiedono efficienza e pre...
assi
4
Carico utile robot
110 kg
Raggio d'azione robot
2403 mm
robot
M-410𝑖C/185
Il M-410𝑖C/185 è un robusto robot industriale a 4 assi progettato per applicazioni ad alta velocità come palletizzazione, assemblaggio, lavorazione e trasferimento pezzi. Dotato di polso cavo per m...
assi
4
Carico utile robot
185 kg
Raggio d'azione robot
3143 mm
robot
M-410𝑖C/315
Il M-410𝑖C/315 è un potente robot palletizzatore a 4 assi progettato per un palletaggio e una movimentazione dei materiali efficienti. Il suo design con polso cavo riduce il rischio di aggrovigliam...
assi
4
Carico utile robot
315 kg
Raggio d'azione robot
3143 mm
robot
M-410𝑖C/500
L’M-410𝑖C/500 è un robot versatile a 4 assi progettato per applicazioni avanzate di palletizzazione e movimentazione materiali. Dotato di polso cavo per ridurre il rischio di aggrovigliamento dei c...
assi
4
Carico utile robot
500 kg
Raggio d'azione robot
3143 mm
robot
M-710𝑖C/12L
Il M-710𝑖C/12L è un robot multipurpose a lungo braccio e carico ridotto, progettato per garantire la massima versatilità. Questo modello a 6 assi è perfetto per la movimentazione di carichi medi fi...
assi
6
Carico utile robot
12 kg
Raggio d'azione robot
3123 mm
robot
M-710𝑖C/20L
L’M-710𝑖/20L è un robot multiuso a braccio lungo, progettato per efficienza e precisione. Questo modello a 6 assi presenta un polso sottile, un braccio rigido e un ingombro compatto. Eccelle nella ...
assi
6
Carico utile robot
20 kg
Raggio d'azione robot
3110 mm
robot
M-710𝑖C/20M
L’M-710𝑖C/20M è un robot industriale multiuso compatto, progettato con polso sottile, braccio rigido e ingombro minimo. Ideale per operare in spazi ristretti, questo modello eccelle nella saldatura...
assi
6
Carico utile robot
20 kg
Raggio d'azione robot
2582 mm
robot
M-710𝑖C/50E
Il M-710𝑖C/50E è un robot multifunzione con polso offset progettato per garantire precisione e flessibilità. Questo modello a 6 assi è dotato di un polso sottile, braccio rigido e ingombro ridotto....
assi
6
Carico utile robot
50 kg
Raggio d'azione robot
2050 mm
robot
M-710𝑖C/50S
L’M-710𝑖C/50S è un robot multiuso a braccio corto che unisce velocità e accessibilità. Questo modello a 6 assi è noto per le sue alte velocità degli assi, garantendo operazioni rapide. Progettato s...
assi
6
Carico utile robot
50 kg
Raggio d'azione robot
1359 mm
robot
M-710𝑖D/50M
Il robot a sei assi M-710𝑖D/50M, con una capacità di carico di 50 kg e un braccio J2 dalla curvatura unica, è progettato per ridurre i rischi di interferenze e collisioni. Questo modello mantiene i...
assi
6
Carico utile robot
50 kg
Raggio d'azione robot
2606 mm
robot
M-710𝑖D/70
M-710𝑖D/70 è un robot a 6 assi, con una capacità di carico di 70 kg e un braccio J2 curvo unico nel suo genere, progettato per ridurre al minimo i rischi di interferenza e collisione. Questo modell...
assi
6
Carico utile robot
70 kg
Raggio d'azione robot
2104 mm
robot
M-800/60-20B
Il robot M-800/60-20B offre un’eccezionale precisione di traiettoria, rendendolo la soluzione ideale per applicazioni ad alta precisione come il taglio laser, la saldatura e altri processi in cui l...
assi
6
Carico utile robot
60 kg
Raggio d'azione robot
2040 mm
robot
M-810/190-20B
Il robot FANUC M-810/190-20B è progettato per operazioni di movimentazione e lavorazione impegnative, in cui sia la capacità di carico che la precisione sono fondamentali. Garantisce prestazioni af...
assi
6
Carico utile robot
190 kg
Raggio d'azione robot
2040 mm
robot
M-810/270-27B
Il robot FANUC M-810/270-27B è progettato per movimentare carichi pesanti mantenendo un’elevata precisione di processo. Garantisce prestazioni stabili e affidabili in applicazioni impegnative quali...
assi
6
Carico utile robot
270 kg
Raggio d'azione robot
2687 mm
robot
M-900𝑖B/280
Il robot M-900𝑖B/280 è stato progettato con una maggiore rigidità per garantire la massima precisione. Con una robusta capacità di carico di 280 kg e un braccio J3 specializzato che garantisce la m...
assi
6
Carico utile robot
280 kg
Raggio d'azione robot
2655 mm
robot
M-900𝑖B/280L
Il robot M-900𝑖B/280L rappresenta rigidità e portata estesa. Questo modello ha una notevole capacità di carico di 280 kg e una portata impressionante di 3103 mm. Dotato di 6 assi, è ideale per appl...
assi
6
Carico utile robot
280 kg
Raggio d'azione robot
3103 mm
robot
M-900𝑖B/330L
Il robot M-900𝑖B/330L combina un’ampia portata con un’elevata capacità di carico. Modello a braccio lungo con design meccanico compatto, offre un rapporto ottimale tra peso e carico utile. Con un a...
assi
6
Carico utile robot
330 kg
Raggio d'azione robot
3203 mm
robot
M-900𝑖B/360E
Il robot M-900𝑖B/360E offre capacità di movimentazione e posizionamento estremamente flessibili. Con una notevole capacità di carico fino a 360 kg e un design compatto che consente di risparmiare s...
assi
6
Carico utile robot
360 kg
Raggio d'azione robot
2655 mm
robot
M-900𝑖B/400L
Il robot M-900𝑖B/400L offre massima flessibilità per carichi pesanti fino a 400 kg. Questo modello a braccio lungo, con una portata fino a 3704 mm e montaggio a pavimento stabile, garantisce presta...
assi
6
Carico utile robot
400 kg
Raggio d'azione robot
3704 mm
robot
M-900𝑖B/700E
Il robot M-900𝑖B/700E è progettato per una maggiore capacità di carico e precisione. Questo modello a 6 assi può gestire carichi fino a 700 kg, rendendolo ideale per operazioni di sollevamento pesa...
assi
6
Carico utile robot
700 kg
Raggio d'azione robot
2832 mm
robot
M-950𝑖A/500
Il robot M-950𝑖A/500 è il robot di massima portata progettato per soddisfare le rigorose richieste delle applicazioni industriali. Con un'impressionante capacità di carico utile di 500 kg e un note...
assi
6
Carico utile robot
500 kg
Raggio d'azione robot
2830 mm
robot
P-1000𝑖A
Il P-1000𝑖A è un robot per la verniciatura unico nel suo genere, con sette assi integrati. Il suo braccio posizionato in modo ottimale è adatto a una varietà di programmi di verniciatura per intern...
assi
7
Carico utile robot
15 kg
Raggio d'azione robot
2896 mm