Skip to main content
The FANUC M410/800F-32C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410/800F-32C

L'M-410/800F-32C è un robot industriale ad alte prestazioni per la pallettizzazione, costruito per le attività industriali più impegnative. Con una capacità di carico fino a 800 kg, gestisce senza sforzo articoli pesanti e ingombranti con velocità e precisione. Il progetto del polso cavo riduce al minimo l'interferenza dei cavi, riducendo l'usura e la manutenzione e migliorando l'affidabilita' operativa. Progettato per garantire la massima produttivita', questo robot e' ideale per applicazioni di pallettizzazione e carico/scarico in cui l'efficienza e i tempi di operativita' sono fondamentali. Che si tratti di produzione, logistica o magazzino, il robot M-410/800F-32C offre prestazioni costanti e ad alto volume, rappresentando un investimento intelligente per le aziende che puntano sulla produttività e sui guadagni operativi a lungo termine.
Carico utile robot
800 kg
Raggio d'azione robot
3203 mm
assi
4
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

La più alta capacità di movimentazione della serie

La scelta ideale per la pallettizzazione di fine linea di grandi dimensioni e peso, ad esempio per europallet fino a 700 kg.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Massima produttività

Aumenta la produttività nelle applicazioni di pallettizzazione e carico/scarico grazie a un design compatto, dinamico e a cicli veloci.
Pictogram for Cost reduction (IoT) in black. SVG format.

Riduzione dei costi di manutenzione

Prolunga la durata dei cavi e riduci i costi di manutenzione con una gestione intelligente dei cavi: i cavi vengono fatti passare attraverso il polso cavo per evitare l'usura.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Velocità massima per Portate Massime

La scelta ideale per la movimentazione di pinze di grandi dimensioni e carichi pesanti alla massima velocità, grazie all'elevata coppia e inerzia del polso.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Ampio volume di lavoro verticale

Massimizza l’efficienza nel pallettizzazione gestendo un’ampia gamma di altezze e configurazioni pallet per un utilizzo più efficiente dello spazio in magazzino.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Facile integrazione della pinza servoassistita

Grazie al polso cavo, è possibile integrare facilmente una servo-mano nel robot. Il servoamplificatore a 6 assi può controllare la servo mano come quinto asse aggiuntivo.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-50𝑖A Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
800 kg
Raggio d'azione robot
3203 mm
assi
4
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP54
Posizione di montaggio
Pavimento

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutando il tuo processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

FBL success story featuring handling of kegs.

Serie M-410

Lo specialista della pallettizzazione robotica di fine linea per impieghi gravosi. Scopri subito la serie M-410!

Lasciati ispirare