Il M-410𝑖C/185 è un robusto robot industriale a 4 assi progettato per applicazioni ad alta velocità come palletizzazione, assemblaggio, lavorazione e trasferimento pezzi. Dotato di polso cavo per minimizzare l’intreccio dei cavi e ridurre la manutenzione, garantisce maggiore efficienza anche nelle applicazioni più impegnative. Capace di gestire pinze di grandi dimensioni e carichi pesanti alla massima velocità, offre un’elevata mobilità e inerzia del polso. Grazie al braccio e polso snelli, il M-410𝑖C/185 è perfetto per spazi di lavoro ristretti, assicurando prestazioni ottimali e massima efficienza nello spazio.
Aumentate la flessibilità e l'area di lavoro montando il robot su un piedistallo. Per risparmiare spazio, il controllore del robot può anche essere alloggiato all'interno del piedistallo.
Velocità massima per Portate Massime
La scelta ideale per la movimentazione di pinze di grandi dimensioni e carichi pesanti alla massima velocità, grazie all'elevata coppia e inerzia del polso.
Massima efficienza operativa
Accedi e muoviti anche negli spazi più ristretti grazie al braccio e al polso dal profilo sottile.
Gestione intelligente dei cavi
Evita interferenze con le apparecchiature di sistema e prolunga la vita dei cavi instradandoli attraverso il polso cavo intelligente.
Ampio volume di lavoro verticale
Massimizza l’efficienza nel pallettizzazione gestendo un’ampia gamma di altezze e configurazioni pallet per un utilizzo più efficiente dello spazio in magazzino.
Facile integrazione della pinza servoassistita
Grazie al polso cavo, è possibile integrare facilmente una servo-mano nel robot. Il servoamplificatore a 6 assi può controllare la servo mano come quinto asse aggiuntivo.
Service First
Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.
Accedi a specifiche tecniche essenziali e informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i nostri documenti scaricabili, supportando il tuo processo decisionale e massimizzando l’utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.
Il controllore R-30iB Plus è un controllore ad alte prestazioni progettato per una produttività più intelligente. È stato sviluppato per semplificare l’utilizzo dei robot e dell’automazione nell’in...
Esplora un’ampia gamma di accessori per robot che si integrano perfettamente con i nostri robot e cobot. Scopri come ottimizzare il tuo progetto di automazione.
Diamo ai robot FANUC la possibilità di vedere!
𝑖RVision è l'esclusivo sistema di rilevamento visivo di FANUC, completamente integrato, che permette ai robot FANUC di vedere - rendendo la produzio...
La tecnologia 𝑖RPickTool porta la robotica a un nuovo livello di destrezza. Dotando i robot di un sistema di visione integrato, conferisce loro una sorta di coordinazione occhio-mano, simile a que...
Progettato per garantire prestazioni e affidabilità di altissimo livello, il robot FANUC 𝑖PC Box rappresenta una soluzione industriale affidabile per le applicazioni robotiche avanzate che richied...
Un pacchetto di assi ausiliari completamente integrato, standardizzato e completo con motori FANUC rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni più diverse che richiedono un asse aggiuntivo ...
Esplora oltre 250 funzioni software che ti permettono di fare di più. Dalla sicurezza agli strumenti di comunicazione fino ai software applicativi, trova esattamente ciò che ti serve per portare i tuoi progetti di robotica a un livello superiore con facilità.
Un guasto al robot può causare un significativo fermo di produzione del sistema. Zero Down Time di FANUC è una soluzione IoT progettata per eliminare i fermi di produzione imprevisti e migliorare l...
ROBOGUIDE: l'ultimo software di programmazione e simulazione offline, creato appositamente per i robot FANUC. Grazie alla sua tecnologia all'avanguardia, ROBOGUIDE consente agli utenti di creare, p...
L'impostazione di un'applicazione è semplificata dal software applicativo FANUC, che è diventato una risorsa preziosa per gli integratori e gli utenti. Le soluzioni software sono caratterizzate da ...
Migliora i robot FANUC con protocolli di comunicazione avanzati. Sfrutta la potenza dei protocolli di comunicazione avanzati per garantire un'integrazione perfetta e prestazioni ottimali nei vostri...
Sfrutta tutto il potenziale dei tuoi robot FANUC con le nostre soluzioni software di motion gratuite.
Dall’ottimizzazione dei percorsi per la massima efficienza al coordinamento semplice e preciso...
Approfitta di soluzioni software dedicate, progettate per semplificare la programmazione dei robot. FANUC offre un portafoglio completo che migliora significativamente l'efficienza. Semplificate il...
Soprattutto, la sicurezza dell’operatore è l’elemento più critico nella progettazione di una cella robotica. Creare un ambiente sicuro può essere costoso e avere un impatto significativo sullo spaz...
Affronta compiti di pallettizzazione impegnativi è un gioco da ragazzi per i robot. Per le applicazioni complesse, uno sviluppo e un progetto ben studiati garantiscono l'efficienza e la competitività della produzione.
L'automazione del processo di pallettizzazione può aumentare la sicurezza e l'efficienza delle vostre operazioni. Grazie a un'ampia gamma di opzioni tra cui scegliere, troverai la soluzione perfetta per le varie dimensioni, le portate massime, i tempi di ciclo e le esigenze di precisione, il tutto garantendo che i tuoi prodotti siano trattati con la massima cura.
Automatizzate la manipolazione dei materiali con i robot industriali per ottenere numerosi vantaggi per la vostra azienda. Aumentate significativamente l'efficienza e la produttività riducendo il tempo e lo sforzo necessari per la movimentazione manuale. Lasciate che i robot operino ininterrottamente senza affaticarsi per garantire prestazioni costanti e ridurre al minimo gli errori, con conseguente aumento della produttività e tempi di lavorazione più rapidi.
Il settore alimentare e delle bevande è il nostro pane quotidiano. Contattaci oggi stesso per mettere al vostro servizio la nostra esperienza in materia di robotica nell'industria alimentare e delle bevande.
L'ampia offerta di robot FANUC per il magazzino si adatta alle esigenze di chiunque voglia applicare l'automazione al proprio magazzino, centro di distribuzione, fulfillment center e altro ancora.