M-710𝑖C/50E
Condividi
Il M-710𝑖C/50E è un robot multifunzione con polso offset progettato per garantire precisione e flessibilità. Questo modello a 6 assi è dotato di un polso sottile, braccio rigido e ingombro ridotto. Il particolare design con polso offset lo rende ideale per applicazioni di smerigliatura e lucidatura, offrendo un posizionamento estremamente flessibile e funzionalità di cinematica inversa. Pensato per carichi medi, eccelle nella gestione di pezzi più grandi e pesanti. Il M-710𝑖C/50E è una scelta apprezzata per un’ampia gamma di applicazioni, tra cui asservimento macchine, smerigliatura, lucidatura, sbavatura, taglio a getto d’acqua e lavaggio, dimostrando tutta la sua versatilità.
Carico utile robot
50 kg
Raggio d'azione robot
2050 mm
assi
6
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Applicazioni
Settori
Perfetto per la tua applicazione
Movimentazione dei materiali
Automatizzate la manipolazione dei materiali con i robot industriali per ottenere numerosi vantaggi per la vostra azienda. Aumentate significativamente l'efficienza e la produttività riducendo il tempo e lo sforzo necessari per la movimentazione manuale. Lasciate che i robot operino ininterrottamente senza affaticarsi per garantire prestazioni costanti e ridurre al minimo gli errori, con conseguente aumento della produttività e tempi di lavorazione più rapidi.
Soluzioni su misura per il tuo settore
Robotica e automazione per il settore aerospaziale
La robotica avanzata di FANUC: ottimizzazione dei processi di produzione aerospaziale.
Robotica e automazione per il settore automobilistico
Eccellenza automobilistica: Le versatili soluzioni di automazione FANUC.
Veicoli elettrici
Nessuno ha più esperienza di FANUC nell'automatizzare la produzione di veicoli elettrici. Affidati a noi per automatizzare tutti i tuoi processi di produzione di veicoli elettrici.
Elettronica
Forniamo soluzioni di automazione per la produzione di elettronica e per le camere bianche.
Food & Beverage
Il settore alimentare e delle bevande è il nostro pane quotidiano. Contattaci oggi stesso per mettere al vostro servizio la nostra esperienza in materia di robotica nell'industria alimentare e delle bevande.
Robotica e automazione per il settore medicale
Miglioriamo l'efficienza dell'industria medica attraverso la robotica e l'automazione!
Magazzino, logistica, posta e pacchi
L'ampia offerta di robot FANUC per il magazzino si adatta alle esigenze di chiunque voglia applicare l'automazione al proprio magazzino, centro di distribuzione, fulfillment center e altro ancora.