Questa innovativa serie di robot leggeri è caratterizzata da un polso sottile, un braccio rigido e un'impronta compatta. È in grado di eccellere in una vasta gamma di applicazioni, massimizzando lo spazio di produzione. Con un raggio d'azione leader della categoria, fino a 3.1 metri, e velocità degli assi fulminee, la serie M-710 affronta senza problemi gli ambienti di produzione più impegnativi. Le sue impressionanti capacità di carico utile e l'inerzia gli consentono di gestire una vasta gamma di materiali con una precisione eccezionale. Soprattutto, l'ampia scelta di modelli della serie M-710 garantisce la perfetta adattabilità a una moltitudine di settori. Che si tratti di industria automobilistica, aerospaziale o di qualsiasi altro settore, la serie M-710 consente di ottimizzare i processi di automazione e di raggiungere nuovi livelli di efficienza.
Un'azienda chiave dell'industria farmaceutica ha migliorato significativamente le proprie capacità produttive grazie alle soluzioni di automazione FANUC. Con l'integrazione dei robot FANUC, DEMO ha ottimizzato i processi di riempimento, confezionamento ed etichettatura, con conseguente aumento dell'efficienza, dell'accuratezza e della produttività complessiva delle operazioni.
Dovy Keukens è una vera e propria storia di successo: da una start-up in un capannone di lino nel 1980 a un impianto di produzione all'avanguardia di 55.000 m2 con circa 430 dipendenti. Questo produttore all'avanguardia di cucine personalizzate è uno dei più sofisticati in circolazione e il cuore del suo impianto di produzione è costituito da diversi robot industriali a sei assi di FANUC.
I robot industriali sono produttivi, affidabilita', costanti, efficienti ed economici in una serie di applicazioni industriali. Il carico e lo scarico di casse da e verso i pallet nell'ambito di un processo di lavaggio industriale ne è un esempio. Ma cosa succede quando la posizione di partenza delle casse è casuale? In questi casi, FANUC sta scoprendo che i suoi robot abilitati alla visione 3D sono sempre più apprezzati.
La soppressione della fatica nelle operazioni di sollevamento pesante è un'applicazione classica per i robot industriali. Tuttavia, l'implementazione dei robot nelle attività di sollevamento non solo fornisce un sollievo fisico ai lavoratori, ma ha anche il potenziale per aumentare la produttività, anche quando lo spazio è limitato. Il produttore di farina Lindmühle ne è un esempio, dove il software di simulazione FANUC ha evidenziato il robot ottimale per l'area di lavoro disponibile.
La collaborazione tra FANUC e il produttore di cappe aspiranti Silverline, iniziata con uno speciale progetto di incollaggio automatizzato nel 2015, ha portato a un totale di 17 robot che lavorano nello stabilimento dell'azienda in Turchia. FANUC vede regolarmente questo tipo di risultati, in cui il salto iniziale nell'investimento in robotica porta a una consapevolezza quasi immediata che la produzione può raggiungere livelli di prestazioni completamente nuovi.
In un impianto di distribuzione di alimenti freschi in rapida evoluzione, l'efficienza delle operazioni di confezionamento automatizzate è fondamentale per tenere il passo con la richiesta. Come sottoprodotto di questo approccio, chi adotta i robot ottiene anche un minore sforzo fisico per i dipendenti, una gestione più delicata di prodotti delicati come frutta e verdura e un processo più uniforme e ripetibile. Tra gli ultimi stabilimenti che hanno beneficiato di questo valore aggiunto c'è quello di Bätterkinden, in Svizzera, del grande distributore alimentare Inoverde, dove le operazioni di riempimento, confezionamento e pallettizzazione delle carote stanno beneficiando dell'introduzione di tre robot industriali FANUC.