La funzione di guida manuale per piccoli robot offre funzionalità plug-and-play, con un joystick facile da collegare per un funzionamento senza interruzioni. Grazie al suo progetto compatto e leggero, garantisce maneggevolezza e manovrabilità. Inoltre, il sistema facilita la comunicazione wireless con un controller, migliorando la flessibilità e la facilità d'uso in varie applicazioni.
La funzione di guida manuale, studiata per robot di medie dimensioni, è conforme agli standard ISO10218 e integra un interruttore di abilitazione e un pulsante di emergenza per una maggiore sicurezza. È equipaggiata di default con il sensore FS-15𝑖A, che garantisce un feedback e un controllo precisi. Dotato di un'impugnatura di facile utilizzo progettata per essere montata sul polso del robot, offre un funzionamento intuitivo e una grande facilità d'uso per gli operatori.