Skip to main content
The FANUC SR-3iA/U is a upside down version SCARA robot suited to assembly, picking, inspection and packaging applications.

SR-3𝑖A/U

Il robot SR-3𝑖A/U, montato a soffitto, ridefinisce l’efficienza grazie alla sua operatività rapida e precisa, eliminando la “zona morta” tipica dei tradizionali robot SCARA. La sua configurazione unica consente di sfruttare completamente lo spazio di lavoro sottostante il braccio, ottimizzando al massimo l’area operativa. Progettato per offrire un’ottima relazione costo-beneficio e una facile configurazione, l’SR-3𝑖A/U rappresenta un’alternativa pratica ai robot delta più costosi, risultando ideale per numerose applicazioni in assemblaggio, packaging e movimentazione materiali. Con una forza di spinta di 150 N e prestazioni ad altissima velocità, eccelle in molteplici compiti di “pick and place”, dimostrando versatilità e produttività in diversi contesti operativi.
Carico utile robot
3 kg
Raggio d'azione robot
350 mm
assi
4
Scarica la scheda tecnica

Robot SCARA ad alta velocità per una produttività più rapida

Vantaggi per la azienda

Pictogram for Scara upside down in black, svg format

Massima flessibilità

Utilizza l'intero spazio di lavoro con un impatto pari a zero.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Produttivita' massimizzata

Massimizza la produttivita' e beneficiate di tempi di ciclo eccezionalmente brevi e di un'elevata ripetibilita' con l'innovativa tecnologia di azionamento FANUC.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Facile integrazione

Semplifica l'integrazione e ridurre i costi grazie a servizi integrati come I/O e 24VDC, elettrovalvole e linee d'aria nel robot.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Programmazione intuitiva

Un'interfaccia standard basata sul Web consente una programmazione facile e intuitiva del robot utilizzando un tablet o un computer desktop con il software 𝑖RProgrammer di FANUC.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
3 kg
Raggio d'azione robot
350 mm
assi
4
Protezione
corpo standard/opzionale
IP20/IP65
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP20/IP65
Posizione di montaggio
montaggio a soffitto

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per supportarti nel processo decisionale e massimizzare l’utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Serie SCARA

Amplifica la velocità e la precisione. Scopri subito la nostra SCARA Series!

Lasciati ispirare