Il Paint Mate 200𝑖A/5L è un robot per la verniciatura versatile e compatto con una capacità di carico di 5 kg. Ideale per applicazioni di verniciatura, assemblaggio e movimentazione in ambienti pericolosi.
Opera in sicurezza in ambienti pericolosi precedentemente progettati per la Zona 1 con un robot per la verniciatura completamente conforme alle norme ATEX e agli standard della Categoria 2 e del Gruppo IIG.
Aumento dell'area di lavoro
Ottimizza lo sbraccio e l'efficienza con uno sbraccio esteso fino a 892 mm e un carico utile standard di 5 kg.
Massima flessibilità
Per sfruttare al meglio anche le cabine di verniciatura più piccole, questo robot è disponibile con opzioni di montaggio a pavimento, invertito, ad angolo e a parete per una maggiore versatilità.
Attivazione della pistola
Scegli una o quattro elettrovalvole pneumatiche a tre vie, posizionate nella camera di spurgo, per abilitare la funzione di attivazione della pistola.
Integrazione semplice delle apparecchiature
Aggiungi flessibilità alle tue applicazioni di verniciatura e rivestimento e approfitta di un'ampia gamma di funzionalità e apparecchiature facili da integrare.
Service First
Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.
Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per aiutarti a prendere le decisioni giuste e ottenere il massimo dai prodotti FANUC.
Il controllore R-30𝑖B Plus con unità di spurgo è un controllore ad alte prestazioni progettato per una maggiore produttività dei robot per la verniciatura. È stato costruito per semplificare l'uso...
Esplora un'ampia gamma di accessori per robot che si integrano perfettamente con i nostri robot e cobot. Scopri come ottimizzare il tuo progetto di automazione.
L'IPC è un sistema di erogazione del fluido basato su una pompa a ingranaggi, compatibile con WB/SB e 1k/2k. L'accessorio offre un controllo preciso tramite servomotori a braccio integrati con valv...
L'opzione Asse di processo esterno offre la possibilità di controllare motori FANUC aggiuntivi, tramite interfacce IO, che possono essere utilizzati per apparecchiature di processo come pompe aggiu...
Esplora le oltre 250 funzioni software che ti permettono di fare di più. Dalla sicurezza agli strumenti di comunicazione fino ai software applicativi, trova esattamente ciò di cui hai bisogno per portare i tuoi progetti di robotica a un livello superiore con facilità.
ROBOGUIDE: l'ultimo software di programmazione e simulazione offline, creato appositamente per i robot FANUC. Grazie alla sua tecnologia all'avanguardia, ROBOGUIDE consente agli utenti di creare, p...
L'impostazione di un'applicazione è semplificata dal software applicativo FANUC, che è diventato una risorsa preziosa per gli integratori e gli utenti. Le soluzioni software sono caratterizzate da ...
La visualizzazione di FANUC PaintWorks IV fornisce gli strumenti necessari per un sistema di controllo integrato del reparto di verniciatura. Offrendo un controllo centralizzato a livello di cella,...
Forniscono una precisione e un'uniformità senza pari nelle applicazioni di verniciatura robotica, mantenendo una mano ferma e una velocità costante per garantire una copertura uniforme con ogni colpo e spruzzo. Migliora l'efficienza e riduci i tempi di lavorazione con sistemi robotici in grado di operare in modo continuo e senza fatica. Utilizza soluzioni di verniciatura robotizzata efficaci dal punto di vista dei costi, sicure e flessibili per una varietà di compiti.
Nessuno ha più esperienza di FANUC nell'automatizzare la produzione di veicoli elettrici. Affidati a noi per automatizzare tutti i tuoi processi di produzione di veicoli elettrici.