Skip to main content
Image of LR Mate/14-9D (LR Mate 200iD/14L) from a left view on a white background. The FANUC LR Mate/14-9D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR Mate 200𝑖D/14L

LR Mate 200iD/14L: compatto, potente, pronto a superare i limiti Il robot LR Mate 200iD/14L si distingue per il design meccanico avanzato e compatto, che stabilisce nuovi standard di portata all'interno della Serie LR Mate. Con un peso di soli 27 kg e una capacità di carico di ben 14 kg, ti offre il miglior rapporto peso-portata della sua categoria. È progettato per integrarsi facilmente in celle robotiche compatte, montaggio diretto su macchine e linee di produzione. Perfetto quando hai bisogno di gestire carichi con elevati momenti e inerzie al polso, senza rinunciare alla precisione e all'affidabilità. Che si tratti di manipolazione, carico/scarico o assemblaggio, il LR Mate 200iD/14L ridefinisce efficienza e prestazioni al tuo servizio.
Carico utile robot
14 kg
Raggio d'azione robot
911 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Miglior rapporto peso/capacità di carico

Grazie all'eccellente rapporto tra peso (27 kg) e carico utile (14 kg), l'installazione è facile, soprattutto in spazi ristretti.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protezione IP67 di serie

Il polso e il corpo sono resistenti all'acqua e alla polvere per garantire la massima durata e un'eccezionale operatività. La scelta ideale per lavorare in ambienti polverosi, pieni di tubi flessibili e pressofusi.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilità per qualsiasi situazione

Aumenta la flessibilità e risparmia spazio a terra con il montaggio a soffitto o inclinato. Grazie alle unità meccaniche sigillate (IP67), può essere integrato direttamente nella macchina utensile.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Facile integrazione

Semplifica l’integrazione e riduci i costi grazie ai 6 ingressi digitali e 6 uscite digitali sul connettore dell’asse J3, che supportano pinze a bordo macchina, oltre a due elettrovalvole doppie integrate e linee pneumatiche fornite di serie.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Massima flessibilità

Riduci i tempi ciclo e beneficia di progetti di celle più flessibili, consentendo a più robot di lavorare in stretta vicinanza grazie alla capacità di ribaltamento intelligente.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
14 kg
Raggio d'azione robot
911 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
Standard
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
Standard
Posizione di montaggio
Pavimento
montaggio a soffitto
angolo

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi facilmente a specifiche tecniche e informazioni utili sui nostri prodotti grazie ai documenti scaricabili. Ti aiutano a prendere le decisioni giuste e a sfruttare al massimo le potenzialità dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Serie LR Mate

Leggero e compatto. Le cose grandi si fanno in piccoli confezionamenti. Esplora ora la nostra serie LR Mate!


Lasciati ispirare