Skip to main content
Detail image of LR Mate/4-6D (LR Mate 200iD/4S) from a right view on a white background. The FANUC LR Mate/4-6D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR Mate 200𝑖D/4S

Il robot a braccio corto a 6 assi LR Mate 200𝑖D/4S, estremamente compatto, è progettato per spazi ristretti e macchine compatte. Facile da integrare, questo modello è disponibile anche con una serie di opzioni, tra cui funzionalità intelligenti integrate come la visione robotica e il sensore di forza e pacchetti applicativi dedicati.
Carico utile robot
4 kg
Raggio d'azione robot
550 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Ultracompatto, veloce e leggero

Gestisci piccoli carichi utili a velocità molto elevate con questo modello leggero e ultracompatto, che pesa solo 20 kg.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilità per qualsiasi situazione

Aumenta la flessibilità e risparmia spazio a terra con il montaggio a soffitto o inclinato. Grazie alle unità meccaniche sigillate (IP67), può essere integrato direttamente nella macchina utensile.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protezione IP67 di serie

Il polso e il corpo sono resistenti all'acqua e alla polvere per garantire la massima durata e un'eccezionale operatività. La scelta ideale per lavorare in ambienti polverosi, pieni di tubi flessibili e pressofusi.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Facile integrazione

Semplifica l’integrazione e riduci i costi grazie ai 6 ingressi digitali e 6 uscite digitali sul connettore dell’asse J3, che supportano pinze a bordo macchina, oltre a due elettrovalvole doppie integrate e linee pneumatiche fornite di serie.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Massima flessibilità

Riduci i tempi ciclo e beneficia di progetti di celle più flessibili, consentendo a più robot di lavorare in stretta vicinanza grazie alla capacità di ribaltamento intelligente.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
4 kg
Raggio d'azione robot
550 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
Standard
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
Standard
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì
montaggio a soffitto
Sì
angolo
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni utili sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili. Ti aiutano a prendere decisioni consapevoli e a sfruttare al massimo le potenzialità dei prodotti FANUC.

Scoprire la serie di prodotti

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Serie LR Mate

Leggero e compatto. Le cose grandi si fanno in piccoli confezionamenti. Esplorate ora la nostra serie LR Mate!

Lasciati ispirare