Skip to main content
The FANUC ARC Mate/10-16D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 100𝑖D/10L

ARC Mate 100𝑖D/10L è un robot di saldatura ad arco avanzato, progettato per prestazioni eccezionali in celle di saldatura compatte. Grazie al suo sofisticato progetto curvilineo, questo robot opera senza fatica in spazi ristretti. Lo spazio ridotto consente un'installazione versatile, compreso il montaggio capovolto o ad angolo, aumentando la flessibilità. Il modello a braccio lungo ha uno sbraccio fino a 1636 mm e offre un'eccellente velocità degli assi e un'elevata precisione. Un portagomma per la saldatura integrato e i cavi di servizio ottimizzano l'efficienza dello spazio di lavoro. È adatto a installazioni strette e offre versatilità e affidabilita' per una varietà di applicazioni di saldatura che coinvolgono parti relativamente grandi.
Carico utile robot
10 kg
Raggio d'azione robot
1636 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Ideale per esigenze di installazione compatte

Sfrutta al meglio lo spazio e opera senza problemi in celle di saldatura compatte grazie all'ingegnoso progetto curvo.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Polso cavo per layout ad alta densità

Approfitta di un passaggio facilitato grazie al grande polso cavo da 57 mm, che permette una completa articolazione per integrare accessori come tubi dell’aria, sensori per il seam tracking o cavi per la visione.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Percorso facilitato

Semplificate il progetto della cella e riducete le interferenze con le apparecchiature periferiche grazie alla possibilità di instradare facilmente i cavi di saldatura, i materiali di consumo di terzi e i cavi dei sensori attraverso il grande riduttore cavo J1.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Alta versatilità

Libera spazio prezioso sul pavimento per altre apparecchiature o processi grazie alle versatili opzioni di montaggio a soffitto, a pavimento e ad angolo.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standard IP67

Ideale per applicazioni di saldatura o taglio sporche, la protezione IP67 degli assi robotici protegge il robot da umidità e polvere e le superfici extra lisce riducono al minimo gli schizzi.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
10 kg
Raggio d'azione robot
1636 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
Standard
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
Standard
Posizione di montaggio
Pavimento
montaggio a soffitto
angolo

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per aiutarti a prendere le decisioni giuste e ottenere il massimo dai prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Serie ARC Mate

Costruiti appositamente per le applicazioni per la saldatura ad arco. Esplora ora la nostra serie ARC Mate!

Lasciati ispirare