Skip to main content
The FANUC ARC Mate/8-20D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 100𝑖D/8L

ARC Mate 100𝑖D/8L è un robot di saldatura ad arco progettato per eccellere in ambienti di saldatura compatti. Il suo progetto sofisticato e curvilineo garantisce un funzionamento senza interruzioni, mentre l'ingombro ridotto offre flessibilità nell'installazione, compreso il montaggio capovolto o ad angolo. Il robot di saldatura ad arco a braccio lungo è dotato di un sistema di gestione dei tubi e dei cavi completamente integrato. Per un instradamento facile e affidabile dei cavi dei sensori o delle telecamere, dei tubi dell'aria e di altre utenze, i servizi vengono fatti passare attraverso il braccio cavo, il polso e il corpo del robot.
Carico utile robot
8 kg
Raggio d'azione robot
2032 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Funzionamento fluido ed efficiente

L'estensione del raggio d'azione consente di saldare senza fatica pezzi più grandi e di coprire un'ampia area di lavoro. Questo, insieme al braccio sottile e curvo, riduce al minimo gli ostacoli e garantisce un funzionamento regolare.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Polso cavo per layout ad alta densità

Approfitta di un passaggio facilitato grazie al grande polso cavo da 57 mm, che permette una completa articolazione per integrare accessori come tubi dell’aria, sensori per il seam tracking o cavi per la visione.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Percorso facilitato

Semplificate il progetto della cella e riducete le interferenze con le apparecchiature periferiche grazie alla possibilità di instradare facilmente i cavi di saldatura, i materiali di consumo di terzi e i cavi dei sensori attraverso il grande riduttore cavo J1.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Alta versatilità

Libera spazio prezioso sul pavimento per altre apparecchiature o processi grazie alle versatili opzioni di montaggio a soffitto, a pavimento e ad angolo.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standard IP67

Ideale per applicazioni di saldatura o taglio sporche, la protezione IP67 degli assi robotici protegge il robot da umidità e polvere e le superfici extra lisce riducono al minimo gli schizzi.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
8 kg
Raggio d'azione robot
2032 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì
montaggio a soffitto
Sì
angolo
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per aiutarti a prendere le decisioni giuste e ottenere il massimo dai prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Serie ARC Mate

Costruiti appositamente per le applicazioni per la saldatura ad arco. Esplora ora la nostra serie ARC Mate!

Lasciati ispirare

Get Inspiration from Other's Success

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Il cobot CRX di FANUC aumenta la flessibilità della produzione

Oggi Bonvicini Carpenteria gode di livelli di qualità e flessibilità ancora più elevati. L'azienda può scegliere tra le soluzioni di automazione quando i volumi di produzione lo richiedono. In particolare, Bonvicini Carpenteria si avvale di una programmazione robotica facile e veloce, grazie a funzionalità come il drag and drop e una semplice interfaccia tablet.