Nel settore automobilistico, dove precisione ed efficienza sono la chiave del successo, le lavorazioni complesse svolgono un ruolo cruciale nella produzione di componenti avanzati. FANUC è all'avanguardia in questo campo e offre sistemi CNC all'avanguardia, soluzioni di automazione robotica e soluzioni integrate su misura per le complessità della produzione automobilistica. La nostra tecnologia migliora la precisione e la velocità dei processi di produzione, dalle parti del motore ai componenti strutturali, garantendo prestazioni e affidabilita' superiori. Con le innovative soluzioni di automazione FANUC, il settore automobilistico può affrontare le sfide della produzione di veicoli moderni, guidando il futuro della mobilità con efficienza ed eccellenza senza pari.
FANUC ti offre CNC e macchine di alta qualità dedicate alla produzione di componenti automotive e attrezzature di fabbrica. Che si tratti di foratura, fresatura, filettatura, alesatura, lavorazioni complesse o taglio a filo EDM, FANUC ha la soluzione giusta per migliorare i tuoi tempi ciclo e aumentare la produttività. Estremamente affidabili e progettati per la massima precisione, i prodotti FANUC possono anche essere personalizzati per svolgere una vasta gamma di compiti.
Macchine complesse
Finitura superficiale di alta qualità
Tornitura dura
Tecnologie di taglio laser, plasma e a getto d’acqua
Fresatura
Foratura e maschiatura ad alta velocità
Macchine a 5 assi
Elettroerosione a filo
Macchina utensile IIoT 4.0
I CNC FANUC consentono di ottenere un'elevata produzione e i più alti standard qualitativi per la fresatura, la tornitura, la rettifica o il taglio rapido e preciso di parti complesse come alberi a camme, alberi a gomito o ingranaggi, pale di turbine di motori o alloggiamenti di ogni tipo, dall'elettronica di consumo a quella aerospaziale - o parti sofisticate come lenti e occhiali.
Per pezzi come le ruote, trovare un compromesso tra una lavorazione veloce e una finitura superficiale di alta qualità è essenziale. Progettata specificamente per il taglio ad alta velocità (HSC) e la lavorazione a 5 assi, la linea completa di sistemi di controllo CNC FANUC, dalla 0𝑖-F Plus alle serie 30/31/32𝑖B e 𝑖B Plus, soddisfa queste richieste. Grazie all'AI Contour Control, il controllo crea forme intricate, finiture superlative e bordi affilati come rasoi anche su raggi molto piccoli.
Per la produzione di ugelli di iniezione o ruote dentate, la tecnologia di tornitura dura ultra-precisa e veloce, grazie agli azionamenti e ai controlli FANUC, rappresenta un’alternativa economica alla rettifica circolare, garantendo precisioni nell’ordine del micron.
I controllori avanzati CNC FANUC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) sono all'avanguardia nelle applicazioni di taglio al laser, al plasma e a getto d'acqua, offrendo precisione ed efficienza senza pari. Insieme alla robotizzazione, FANUC eleva questi processi di taglio, assicurando qualità e velocità superiori negli ambienti di produzione più richiesti.
FANUC migliora la fresatura nel settore automobilistico con il centro ROBODRILL e la robotizzazione della macchina per ottenere la massima efficienza. Il nostro controllo CNC garantisce un funzionamento semplice e risultati superiori in un'ampia gamma di applicazioni.
Il ROBODRILL di FANUC offre precisione ed efficienza senza pari per queste applicazioni critiche. Le sue capacità avanzate lo rendono la scelta ideale per ottenere risultati di alta qualità nel più breve tempo possibile, stabilendo lo standard del settore per velocità e affidabilita'.
ROBODRILL di FANUC eccelle nella lavorazione a 5 assi, offrendo un controllo simultaneo e funzioni avanzate come look-ahead, interpolazione e funzioni di levigatura intelligente per una produzione precisa e veloce di stampi complessi, elettrodi e parti 3D. Le macchine CNC FANUC migliorano la lavorazione a 5 assi con una precisione senza pari, una lavorazione efficiente e un controllo affidabilita', ottimizzando la produzione di pezzi complessi.
FANUC ROBOCUT offre un'incredibile precisione e finiture superficiali superiori. Eccelle su pezzi richiesti come gli stampi, tagliando forme sofisticate con tolleranze molto strette, essenziali per componenti automobilistici di alta qualità.
I CNC e le macchine FANUC sono pronti per l'IIoT 4.0 e lo sono da molti anni. CNC FANUC offre un'interfaccia CNC in grado di fornire informazioni sullo stato della macchina CNC, sul servo e sul mandrino, sulla macchina utensile utilizzata nel processo e altro ancora, il tutto attraverso un'interfaccia semplice. Le informazioni sullo stato della macchina possono essere rese disponibili non solo sulle serie attuali di CNC, ma anche sui modelli più vecchi. Pertanto, non è necessario disporre dell'ultimo modello di controllo FANUC per acquisire queste informazioni o adattare la macchina con un CNC FANUC corrente.
Nexteer Automotive sta sfruttando nove robot industriali ad alte prestazioni di FANUC per automatizzare la produzione di componenti di sterzo richiesti da BMW. Installati dallo specialista dell'automazione di processo AKE Robotics, l'impianto sta raggiungendo nuovi livelli di produttività e affidabilita'.
I giusti processi di controllo delle macchine e di automazione robotica possono determinare importanti aumenti di efficienza e connettività per l'Industria 4.0, come può testimoniare Giuliani, specialista in macchine transfer per la lavorazione di serrature e chiavi. L'azienda collabora con FANUC da oltre 20 anni.
Lo sviluppo di una nuova versione di un processo antico come la tornitura richiede livelli sovrumani di creatività e innovazione. Inoltre, convertire queste nuove visioni e concetti di macchine in realtà richiede una tecnologia di controllo estremamente avanzata. Con questo pensiero in mente, il costruttore di macchine utensili FFG Werke sapeva esattamente a chi rivolgersi per ottenere un sistema CNC con le capacità e le prestazioni necessarie per completare il suo nuovo e rivoluzionario centro di tornitura verticale: FANUC.
Industrie per l'automazione - FANUC è al servizio di qualsiasi industria per aiutarti a risolvere le tue sfide di automazione.