J. SCHNEEBERGER Maschinen AG
Automazione modulare di CNC e robotica con piattaforma comune
Il produttore di macchine CNC per l'affilatura degli utensili SCHNEEBERGER Maschinen AG ha scelto FANUC per la sua reputazione globale, i suoi prodotti durevoli e la sua rete di assistenza. FANUC ha fornito una soluzione completa con CNC, robot e motori, consentendo una comunicazione senza soluzione di continuità. L'adozione dell'ultimo CNC FANUC 31𝑖-B ha migliorato la diagnostica e la qualità della rettifica degli utensili.
Condividi
Il monitoraggio e il controllo dei sistemi CNC e robotici attraverso un'unica piattaforma semplifica le operazioni e migliora l'efficienza.
I motori lineari e torque FANUC consentono un movimento veloce e oscillante durante la rettifica, garantendo una maggiore precisione e una migliore qualità della superficie.
Le capacità diagnostiche avanzate aumentano l'affidabilita' delle macchine e contribuiscono a ridurre i tempi di fermo.
La rete di assistenza mondiale di FANUC garantisce un'assistenza costante e la disponibilità dei ricambi, fondamentale per la base clienti globale di SCHNEEBERGER.
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Casi di studio
Applicazioni
Settori
Casi di studio FANUC
Esplorate la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, illustrate in casi di studio dettagliati e progettate per ottimizzare e snellire qualsiasi processo di produzione.
Movimentazione dei materiali
Automatizzate la manipolazione dei materiali con i robot industriali per ottenere numerosi vantaggi per la vostra azienda. Aumentate significativamente l'efficienza e la produttività riducendo il tempo e lo sforzo necessari per la movimentazione manuale. Lasciate che i robot operino ininterrottamente senza affaticarsi per garantire prestazioni costanti e ridurre al minimo gli errori, con conseguente aumento della produttività e tempi di lavorazione più rapidi.
Rettifica CNC
La rettifica è un processo di lavorazione di precisione che utilizza una mola abrasiva come utensile da taglio per rimuovere materiale dal pezzo.
Permette di ottenere finiture estremamente accurate e dimensioni precise, in particolare su materiali molto duri.
Il processo prevede una mola abrasiva rotante che asporta progressivamente materiale fino a raggiungere forma e dimensioni desiderate, ed è fondamentale per realizzare superfici piane, cilindriche o coniche nella manifattura moderna.
Tutti i settori
Esplora la nostra gamma completa di soluzioni di automazione di fabbrica, progettate per ottimizzare e semplificare qualsiasi processo di produzione.