La manutenzione preventiva di ROBOCUT massimizza i tempi di attività e riduce al minimo i tempi di inattività. Di seguito troverete una panoramica dettagliata di ciò che FANUC intende per manutenzione preventiva. Gli intervalli di manutenzione vengono adattati ai requisiti operativi specifici del cliente dopo una consultazione (circa ogni 2.000 ore di funzionamento o 1 volta all'anno).
Vantaggi principali
Caratteristiche principali
Documenti
Vantaggi principali
Vantaggi per la tua azienda
Massimizzazione dei tempi di attività
La manutenzione preventiva assicura che la tua macchina ROBOCUT funzioni al massimo delle sue prestazioni, riducendo al minimo i tempi di fermo imprevisti. Ciò significa che la vostra azienda può mantenere un elevato livello di produttività senza costose interruzioni.
Efficienza migliorata
Rispettando intervalli di manutenzione regolari, è possibile ridurre in modo significativo i tempi di inattività delle macchine. Questo si traduce in una maggiore efficienza e in un risparmio economico per le vostre attività.
Conformità agli standard del settore
Questo impegno per la qualità garantisce che la macchina ROBOCUT soddisfi gli standard del settore e operi in modo sicuro e affidabilita'.
Intervalli di manutenzione su misura
Gli intervalli di manutenzione vengono adattati alle vostre specifiche esigenze operative dopo una consultazione. Questo approccio personalizzato consente di ricevere la manutenzione quando è necessaria, contribuendo a prolungare la durata di vita della macchina e a ridurre gli interventi di assistenza non necessari.
Lista di controllo completa per la manutenzione
Il servizio di manutenzione preventiva copre vari aspetti della macchina ROBOCUT, tra cui la lubrificazione, i dispositivi di sicurezza, la protezione anticollisione, il trainafilo, il controllo della macchina CNC, il bacino di lavoro e altro ancora. Questa lista di controllo completa assicura che ogni componente critico sia ispezionato e mantenuto, contribuendo alla longevità e all'affidabilita' della vostra macchina.
Caratteristiche principali
Caratteristiche progettate per il tuo successo
Generale
La manutenzione regolare comprende test di funzionamento, lubrificazione, controlli delle ventole e dei dispositivi di sicurezza, nonché la pulizia e l'ispezione di vari componenti come guide del filo, setacci e sensori. Comprende anche il monitoraggio e la regolazione della tensione, del livellamento e delle guarnizioni. Inoltre, la sostituzione delle batterie, il backup dei dati e gli aggiornamenti del software sono essenziali per garantire una precisione ininterrotta nelle operazioni di elettroerosione a filo.
Macchine (Generale)
La manutenzione preventiva di FANUC ROBOCUT comprende attività vitali come la lubrificazione accurata di tutti gli assi per ridurre l'usura, l'ispezione regolare dei dispositivi di sicurezza per la protezione dell'operatore e controlli precisi dell'allineamento su tutti gli assi. Queste misure, insieme ad altri controlli essenziali, contribuiscono alla longevità della macchina e a prestazioni costanti, massimizzando i tempi di attività e garantendo risultati di lavorazione di alto livello.
Controllo CNC
La manutenzione preventiva dell'unità di controllo CNC FANUC ROBOCUT è indispensabile per garantire la continuità delle operazioni. Ciò comporta backup regolari dei dati critici, la garanzia di una batteria funzionante per la conservazione dei dati, controlli approfonditi delle condizioni per identificare eventuali anomalie e l'ispezione della ventola di raffreddamento per un controllo ottimale della temperatura. Queste attività, insieme ad altre misure essenziali, salvaguardano l'affidabilita' del controllo CNC, riducono i rischi di perdita di dati e mantengono la precisione nei processi di lavorazione, migliorando la produttività e le prestazioni complessive.
Alimentatore automatico di fili
La manutenzione della PLE comporta una pulizia e una regolazione meticolose del meccanismo della PLE, controlli regolari del rullo frenante e una calibrazione precisa del sensore di tensione. Inoltre, è fondamentale misurare e, se necessario, regolare la tensione del filo. Queste azioni complete, insieme ad altre attività essenziali, assicurano l'affidabilita' dell'AWF, contribuendo a operazioni di elettroerosione a filo costanti e precise, riducendo le interruzioni e mantenendo prestazioni di alto livello.
Bacino di lavoro
La manutenzione ordinaria del bacino di lavoro di FANUC ROBOCUT è fondamentale per l'efficienza delle operazioni di elettroerosione a filo. Tra queste, il controllo della tenuta dello sportello, la garanzia di una tenuta sicura della piastra di tenuta e la manutenzione dell'interruttore a galleggiante o del sensore di livello dell'acqua per un controllo accurato del livello dell'acqua. Questi passaggi, insieme ad altri controlli e pulizie necessari, garantiscono prestazioni di lavorazione ininterrotte e affidabili.
Parti incluse
Il servizio di manutenzione preventiva FANUC ROBOCUT prevede la sostituzione di parti fondamentali: batterie per pulsecoder e CNC, grasso, cuscinetti, guarnizioni, filtri dell'aria ed elettrodi. Questi componenti sono fondamentali per garantire operazioni di elettroerosione a filo ininterrotte e di alta precisione.
Rapporto
Dopo il servizio di manutenzione su FANUC ROBOCUT, viene fornito un rapporto completo. Questo include un rapporto annuale sullo stato della macchina o un rapporto PM che illustra in dettaglio le condizioni della macchina e gli interventi di manutenzione effettuati. Inoltre, viene offerta una discussione o una consulenza finale per rispondere a eventuali dubbi o domande, garantendo la trasparenza e la soddisfazione del cliente per quanto riguarda la manutenzione e le prestazioni della macchina.
Documenti
Scarica per ulteriori informazioni
Accedete alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutando il vostro processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.