Serie SCARA
Ti presentiamo la nostra serie di robot SCARA
La nostra famiglia di robot SCARA a 4 assi comprende modelli con portata massima di 20 kg e sbraccio fino a 1.100 mm. I modelli dedicati sono dotati di un rivestimento epossidico bianco, IP54, grasso alimentare NSF-H1 e bulloni antiruggine, che li rendono la scelta ideale per applicazioni alimentari e in ambienti sterili.
Fatti inspirare dal successo degli altri
I robot FANUC aiutano un produttore di mascherine ad affrontare la sfida
Quando la richiesta di produzione accelera drasticamente in un breve lasso di tempo, la robotica e l'automazione possono aiutare a soddisfare i requisiti molto più rapidamente di quanto molti pensino. Tuttavia, questo risultato dipende in larga misura dalla scelta di robotiche facili da installare, programmare e mettere in funzione.
Posizionamento dello stampaggio a iniezione di plastica nelle vaschette di imballaggio
Poiché i produttori di tutto il mondo devono far fronte alla carenza di manodopera qualificata e in quanto azienda votata all'eccellenza, Kunstoff-Packungen cerca continuamente di migliorare il proprio livello di automazione.
Carico e scarico, alimentazione flessibile e ispezione in un'unica cella
Vernay è rinomata a livello mondiale per le soluzioni di controllo del flusso e produce oltre un miliardo di componenti di valvole in gomma all'anno in Asia, America ed Europa. I loro prodotti critici, utilizzati in dispositivi come i respiratori e i sistemi di batterie EV, devono soddisfare i più elevati standard di qualità con zero difetti.