Panoramica dell'hardware di ROBOSHOT
Sblocca tutto il potenziale della tua ROBOSHOT con la nostra ampia gamma di hardware standard e opzionale!
- Hardware standard
- Hardware opzionale
- Pacchetti di settore
Hardware standard
Progettato per l'eccellenza
Miglioramento dell'efficienza
Regolazione della forza di chiusura
La nostra regolazione automatica della forza di chiusura riduce i difetti dei pezzi, prolunga la vita della macchina e consente di risparmiare tempo ed energia.
Estendi l'applicazione
Canali di pressione dello stampo
ROBOSHOT garantisce trasparenza con 16 canali di pressione, monitoraggio del bilanciamento delle cavità, selezione della qualità basata su CNC e integrazione perfetta. Comunica e si collega a quals...
Affabilita'
Sistema di lubrificazione
Il nostro nuovo sistema di lubrificazione riduce l'uso di grasso del 60-65% rispetto al tipo precedente, aumentando la sostenibilità e riducendo le spese operative.
Hardware opzionale
Personalizzate la vostra macchina
Estendi l'applicazione
Stampaggio multicomponente (unità di iniezione aggiuntive)
È possibile utilizzare ROBOSHOT per lo stampaggio a iniezione multicomponente aggiungendo unità di iniezione verticali e orizzontali versatili e facili da integrare. Questa tecnica di stampaggio av...
Estendi l'applicazione
Automazione robotica lineare, ad esempio Sepro
Tutti i modelli ROBOSHOT sono compatibili con l’automazione robotica lineare grazie allo standard Euromap 67, garantendo un’integrazione fluida e massima flessibilità.
Estendi l'applicazione
Stampaggio a inserto
Lo stampaggio a inserto, compatibile con ROBOSHOT e i nostri robot, utilizza una programmazione precisa per inserire i pezzi all'interno degli stampi, eliminando la necessità di fasi di allineament...
Pacchetti di settore
La soluzione giusta per la tua azienda
I nostri pacchetti specifici per settore sono studiati per farti sfruttare al massimo il potenziale della tua macchina. Ogni pacchetto include tutto ciò che ti serve per eccellere nel tuo campo. Porta la tua ROBOSHOT al livello successivo e raggiungi prestazioni al top con una soluzione pensata per il tuo successo.
Pacchetto di soluzioni
Pacchetto LSR
Il Pacchetto FANUC ROBOSHOT LSR è progettato specificamente per lo stampaggio di Liquid Silicone Rubber (LSR), offrendo precisione ed efficienza senza pari per una vasta gamma di prodotti. Questo p...
Pacchetto di soluzioni
Pacchetto medicale
Il pacchetto per il medicale è progettato per ambienti in camera bianca (ISO 7/8). È dotato di colonne di chiusura senza boccole, che mantengono l’area dello stampo più pulita. Il controllo preciso...
Pacchetto di soluzioni
Confezionamento MIM/CIM
Le soluzioni FANUC ROBOSHOT MIM (stampaggio a iniezione di metallo) e CIM (stampaggio a iniezione di ceramica) offrono soluzioni rivoluzionarie per il confezionamento di componenti di precisione. I...
Pacchetto di soluzioni
Stampaggio a iniezione di termoindurenti
Pronto per materiali termoindurenti con vite/ugello speciale. È dotato di controllo della temperatura, riduzione del gas, pre-funzioni e include funzionalità AI per la stabilità del processo e il c...