Migliora l'efficienza operativa con il nostro sistema di Monitoraggio e Ottimizzazione del Risparmio Energetico CNC.
Questa soluzione all'avanguardia è progettata per ottimizzare il consumo energetico del tuo sistema CNC, delle tue macchine e dell'intero processo produttivo, garantendo una significativa riduzione dei costi e minimizzando l’impatto ambientale.
Punti salienti
Caratteristiche principali
Punti salienti
Vantaggi per la tua azienda
Operazioni eco-compatibili
Sostieni la sostenibilità riducendo gli sprechi energetici, contribuendo a un pianeta più sano.
Massimizzare l'efficienza, minimizzare i costi
Il sistema permette di monitorare il consumo di energia dei sistemi CNC, consentendo una regolazione efficiente del tempo di ciclo e la visualizzazione delle emissioni di CO2.
Monitoraggio energetico in tempo reale
Ottieni un accesso immediato ai dati sull'utilizzo dell'energia, consentendo decisioni di gestione più intelligenti ed efficaci.
Integrazione perfetta, prestazioni superiori
Si integra facilmente con l'infrastruttura esistente per migliorare le prestazioni senza compromettere la produttività.
Affabilita' impareggiabile, tempi di attività massimizzati
Affidati al nostro sistema durevole per prestazioni costanti e necessità di manutenzione minime, garantendo una produzione più fluida.
Caratteristiche principali
Migliorare l'efficienza
Il nostro sistema di risparmio energetico CNC non solo monitora, ma ottimizza anche l'uso dell'energia. Regola il consumo in base alle operazioni di lavorazione, assicurando prestazioni di punta e riducendo al minimo gli sprechi.
Funzione di monitoraggio del consumo energetico
Traccia il consumo di energia dei sistemi CNC per ottimizzare i tempi di ciclo. Questa funzione visualizza anche le emissioni di CO2, migliorando la vostra gestione ambientale.
Funzione di selezione del livello di risparmio energetico
Scegli tra le modalità di funzionamento che danno priorità al tempo di ciclo o al consumo energetico. La scelta della modalità di risparmio energetico può portare a significativi risparmi energetici in tutto lo stabilimento.
Servomotori ad alta efficienza di grande capacità
I servomotori di precisione FANUC sono progettati per garantire un'elevata efficienza, contribuendo al risparmio energetico nelle macchine industriali ad alta intensità di potenza, comprese le macchine di stampaggio a iniezione.
Sistema di rigenerazione dell'alimentazione
I nostri servomotore sono dotati di un sistema di rigenerazione che ricicla l'energia all'alimentazione durante la decelerazione del motore, aumentando l'efficienza energetica complessiva.
Tecnologia a tempo di ciclo rapido
Riducendo i tempi di ciclo, questa serie di funzioni riduce il consumo energetico non solo del sistema CNC, ma anche delle apparecchiature periferiche come le pompe del refrigerante.
Progetto leggero per ridurre le emissioni di CO2
I bracci meccanici leggeri dei nostri robot riducono il consumo di energia, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2.