Skip to main content
Virtual show 2021. ROBOSHOT and robot LR MATE 200iD/7L

Pacchetto robot per ROBOSHOT

Il pacchetto robotico per la macchina per stampaggio a iniezione ROBOSHOT consente di installare i robot FANUC in pochi semplici passaggi. I robot possono essere facilmente utilizzati per il carico e lo scarico dei pezzi, l’assemblaggio, il picking e il posizionamento. L’area di lavoro, progettata ergonomicamente, garantisce un facile accesso alla macchina. Un altro vantaggio: tutti i prodotti FANUC parlano la stessa lingua e condividono una piattaforma comune per servo e controllo – un aspetto che rende l’apprendimento e l’utilizzo estremamente semplici. Per i processi che richiedono inserti, ROBOSHOT può essere integrata con un robot FANUC a 6 assi dotato di FANUC 𝑖RVision, frutto di 30 anni di esperienza nei sistemi di visione intelligenti. Grazie a questa tecnologia, il robot è in grado di prelevare e posizionare gli inserti con un’incredibile precisione e ripetibilità. Perfetta per i componenti di piccole dimensioni, questa soluzione non richiede guide o fissaggi esterni.

Ispirati ai successi degli altri

Questi casi di successo illustrano come le facili capacità di automazione di ROBOSHOT abbiano trasformato diversi settori, migliorando l'efficienza, la qualità e la competitività dei nostri stimati clienti.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Cosmetici Erkul

Il produttore di cosmetici vede la bellezza dell'automazione FANUC

Erkul Cosmetics, in Turchia, beneficia di una miriade di vantaggi in termini di qualità ed efficienza offerti da diversi prodotti di automazione FANUC ad alte prestazioni. Questa azienda cosmetica in rapida crescita sta cercando di stabilire un punto di riferimento per la produzione nel suo settore, supportata dai vantaggi competitivi offerti dalle soluzioni FANUC.